Aquaflair AC

Yaşamsal uygulamalar için dış mekan kurulumlarına uygun eksenel fanlı hava soğutmalı soğutucular

Hava soğutmalı soğutucular büyük veri merkezleri için en etkili çözümdür ve yer açısından esneklik sunar. Tüm Schneider Electric Aquaflair Soğutucular, hava tarafında büyük ısı eşanjörleri, fan dönüş kontrolü kompresör yalıtımı ve muhafazası ile düşük gürültü yapar. Gelişmiş kontrol sistemimiz ayar noktalarını sürekli izleyerek ünitenizin daima çalışma limitleri içinde çalışmasını sağlar ve bozulmalardan önce tüm arızaları haber verir. Bu soğutucular birçok uygulamayı destekler ve eksiksiz bir ısı atma çözümü sunacak şekilde Sıra ve Oda soğutma ürünlerinin kullanılabilirliğini maksimize eder.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Dış Mekana Kurulum için Eksenel Fanlı, Hava Soğutmalı Modülasyonlu Sulu Soğutucular Parça Numarası BCEC Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Dış Mekana Kurulum için Eksenel Fanlı, Hava Soğutmalı Sulu Soğutucular. Parça Numarası BREC Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Dış Mekana Kurulum için Eksenel Fanlı, Hava Soğutmalı Sulu Soğutucular Parça Numarası ERAC Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Dış Mekanda Kurulum için Eksenel Fanlara sahip Isı Pompaları Parça Numarası ERAH Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Dış Mekana Kurulum için Eksenel Fanlı, Hava Soğutmalı Modülasyonlu Sulu Soğutucular Parça Numarası ISAC Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Dış Mekanda Kurulum için Eksenel Fanlara sahip Modülasyonlu Isı Pompaları Parça Numarası ISAH Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Dış Mekana Kurulum için Eksenel Fanlı, Hava Soğutmalı Sulu Soğutucular Parça Numarası LRAC Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Dış Mekanda Kurulum için Eksenel Fanlara sahip Isı Pompaları Parça Numarası LRAH Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Dış Mekana Kurulum için Eksenel Fanlı, Hava Soğutmalı Soğutucular Parça Numarası TRAC Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Dış Mekana Kurulum için Eksenel Fanlı, Hava Soğutmalı Isı Pompaları Parça Numarası TRAH Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Dış Mekana Kurulum için Eksenel Fanlı, Hava Soğutmalı Modülasyonlu Sulu Soğutucular Parça Numarası TSAC Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Kullanışlılık
Servis izleme Ünite üzerindeki tüm izleme cihazları, ünite çalışırken sistemde koruyucu bakıma ve çalışma koşullarının kontrolüne imkan sağlar.
Operasyonel Hizmet Sistem çalışır durumdayken kritik bileşenlerin bakım/değişimine izin verir.
Kolay servis erişimi In-row ekipmanı servis edilebilir tüm parçaların sıcak veya so?uk bölmede de?i?tirilmesini/onarılmasını sa?lar.
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Yüksek performanslı teknolojik çözümler Tüm yük ve ortam koşullarında ünite işletimini optimize eder ve güç tüketimini çok küçültür
Hızlı yeniden başlatma Özel ayarlamalar dahil 3 dakikanın altında tam yük çalıştırma sayesinde depo tankları küçültülebilir
Entegre Hidronik Paket Pompa gibi yardımcı ekipmanlara harici bir bağlantıya gerek duymadan soğutucuya tek bir bağlantı yapmak için tüm gerekli parçaları vardır, bu da montaj hızını arttırır.
Optimize edilmiş yönetim Bilgisayar Odası Klimaları ile soğutucular arasındaki bağlantı, gerçek ve anlık yük koşullarına göre enerji verimliliği sağlar (opsiyonel)
Tandem kompresörler Kademeli kapasite kontrolü için ortak soğutma sıvısı devresine bağlı sessiz ve verimli kompresör çalışması (bazı model/konfigürasyonlarda kullanılamaz)
Değişken hız fanları Çeşitli hızda fanlar, çalışmayan soğutma dönemleri esnasındaki enerji tüketimini azaltır.
Entegre pompa ayar sistemi (Opsiyonel) VSD entegre pompalar mevcut soğutulmuş su döngüsünün sürekli olarak ayarına imkan verir. Bu da, soğutma ihtiyacındaki değişiklikler sebebiyle soğutulmuş su akışında otomatik ayarlamalar yaparak soğutulmuş su sisteminin verimli çalışmasını sağlar.
Modüler strateji Mekanik sistemlerin ve kontrol sistemlerinin modüler yapısı, tesisin soğutma ihtiyacına uygun şekilde soğutma altyapısının kademeli olarak birikmesine izin verir. Bu da sermaye harcamalarını küçültür ve tesis ömrü boyunca yatırımın daha geç yapılmasını sağlar.
Kullanılabilirlik
Aktif yanıt kontrolü Doğru sunucu giriş sıcaklıkları için soğutma kapasitesini izler ve aktif olarak ayarlar. Mikroişlemci kontrolörü vasıtasıyla işlem görünürlüğü ve ünite durumu sağlanır.
Sürekli olarak güncel izleme Varsayılan değerlerde olabilecek sapmaları belirlemek için kompresörün emilen akımını sürekli olarak izler (sadece büyük soğutucular için)
Elektronik genleşme valfi Tüm yük ve sıcaklık koşullarında soğutma sıvısı akış optimizasyonu. Sürekli, dolaylı soğutma sıvısı şarjı izleme
Ayrı güç girişi Ana kartlarda ve ısıtıcılarda harici UPS'den güç çekerek güç arıza modunda bile üniteyi izler ve korur (opsiyonel)
Hızlı yeniden başlatma Özel ayarlamalar dahil 3 dakikanın altında tam yük çalıştırma sayesinde depo tankları küçültülebilir
Yedek Parçalar Sistemdeki tek hata noktaları, kullanılabilirliği ve güvenilirliğini sağlamak için yedeklemeli bileşenlere sahiptir.