APC Smart-UPS X 1500 ВА, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации, с ЖК-индикатором, 230 В, с платой сетевого управления

Поделиться:

APC Smart-UPS X 1500 ВА, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации, с ЖК-индикатором, 230 В, с платой сетевого управления

SMX1500RMI2UNC

Description: Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.

Состав : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Removable support feet , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

APC Smart-UPS X 1500 ВА, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации, с ЖК-индикатором, 230 В, с платой сетевого управления

Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.305
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , руководство по инсталляции , направляющие для монтажа в аппаратурные стойки , Съемные опорные ножки , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , USB-кабель

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта

SMX1500RMI2UNC Features

APC Smart-UPS X 1500 ВА, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации, с ЖК-индикатором, 230 В, с платой сетевого управления

  • Автоматическое определение внешних батарей
    ИБП автоматически определяет подключение внешних батарей и расчетное время автономной работы корректируется.
  • Запуск ИБП при отсутствии электричества в сети ("холодный старт")
    Обеспечение временного питания от батарей в случае возникновения перерыва подачи сетевого электропитания.
  • Прибор учета потребления электроэнергии
    Обеспечивается точный учет потребления энергии в киловатт-часах.
  • Устройство аварийного отключения
    Устройство подключается к системе аварийного отключения питания (Emergency Power Off, EPO) для отключения напряжения в аварийной ситуации.
  • Энергосберегающий режим работы ИБП, защищенный заявкой на патент
    Если из внешней сети поступает качественное электропитание, ИБП работает в режиме, потребляющем меньше энергии (за счет неиспользования некоторых внутренних модулей), что повышает его энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
  • Высокочастотные решения
    Сокращение числа или даже полный отказ от громоздких трансформаторов позволяет уменьшить массу устройств и сделать их более удобными в работе.
  • Высокая эффективность работы в оперативном режиме
    Сокращение расходов на коммунальные услуги, снижение тепловыделения.
  • Интуитивно понятный интерфейс на базе ЖК-дисплея
    Точная информация в удобной для восприятия форме на нескольких языках; возможность локального конфигурирования ИБП с помощью меню и простых в использовании навигационных клавиш.
  • Несколько коммутируемых групп розеток
    Управление несколькими группами розеток отдельно от ИБП может использоваться для перезагрузки «зависшего» устройства путем отключения/включения питания или отключения менее ответственных потребителей.
  • Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play
    Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов.
  • Своевременное предупреждение о замене батарей
    Динамический расчет рекомендованных сроков замены батарей для использования в долгосрочном планировании технического обслуживания.
  • Установлена плата сетевого управления
    Функция дистанционного управления ИБП по сети в состоянии поставки.
  • Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
    Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
  • Преобразуемый между конфигурациями в корпусе «башня» / шасси для установки в аппаратурные стойки
    Защита первоначальных инвестиций в ИБП при переходе от ИБП в вертикальном корпусе к стоечным ИБП.
  • Дистанционное администрирование ИБП
    Позволяет управлять ИБП, используя прямое подключение к сети.
  • Масштабируемость по времени работы от аккумуляторов
    При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.
  • Разъем SmartSlot
    Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации
    Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Smart-UPS Достоинства и преимущества

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Запатентованный экологичный режим работы обеспечивает КПД свыше 97%. Smart-UPS – первый сетевой ИБП, получивший сертификат Energy Star. Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Динамический индикатор даты замены аккумулятора и автоматическая самодиагностика гарантируют надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждают о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания. Модель Smart-UPS – самый надежный в мире сетевой ИБП. Более чем за 23 года разработки и производства продано более 25 миллионов устройств.
  • Позволяет избежать дорогостоящих проблем с электропитанием, сохраняя ваш ИТ-оборудования и данных безопасными и доступными
    Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Полупроводниковая система автоматического регулирования напряжения может повышать слишком низкое входное напряжение на 30% и сокращать превышенное напряжение на 12% без перехода на аккумулятор. Достаточная емкость аккумуляторов для надежного энергоснабжения во время отключения электричества или для корректного завершения работы систем.
  • Интеллектуальное управление производительностью с возможностью адаптации к потребностям конкретной области применения
    Интуитивно понятный ЖК-интерфейс предоставляет точную информацию с возможностью локального конфигурирования ИБП с помощью клавиш навигации. Более 15 различных программируемых настроек, включая управление коммутируемыми группами розеток, позволяют указывать параметры, пороговые значения и сигналы для любой конкретной области применения.
  • Экономия времени благодаря простому и удобному удаленному доступу
    Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Business Edition с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
  • Спокойствие и уверенность, коренящиеся в полной совместимости и надежности продукции лидера
    Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Кондиционирование питания
    Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими мощными воздействиями на систему электропитания.
  • Автоматическая корректировка сетевого напряжения (AVR) вверх и вниз
    Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
    Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи для обеспечения резервного электропитания подается предупредительное сообщение.
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации
    Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
  • Автоматический перезапуск полезных нагрузок после выключения ИБП
    Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления сетевого электропитания.
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи для обеспечения резервного электропитания подается предупредительное сообщение.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через USB порт (не для всех моделей).
  • Network manageable
    Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть через Powerchute Business Edition.
  • Соединение через последовательный порт
    Управление ИБП через последовательный порт.
  • Звуковые сигналы
    Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.
  • Светодиодные индикаторы состояния
    Визуальные индикаторы быстро дают представление о состоянии устройства и электропитания.
  • Заменяемые пользователем батареи
    Повышение эксплуатационной готовности, за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
  • Многоразовые автоматические предохранители
    Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
  • Уведомление о прогнозируемых отказах
    Заблаговременное выявление возможных отказов позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
  • Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
    Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в любой заданной инфраструктуре электропитания, в том числе с применением резервной генераторной установки.
  • Настраиваемые пороги напряжения, определяющие диапазон входного напряжения при работе от сети
    Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Албания , Армения , Ангола , Австрия , Австралия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Ботсвана , Беларусь , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Камерун , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Алжир , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гонконг , Хорватия , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Камбоджа , Кувейт , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Филиппины , Пакистан , Польша , Португалия , Катар , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Сальвадор , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Турция , Танзания , Украина , Уганда , Узбекистан , Вьетнам , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    1.2 KВатт / 1.5 kВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    1.2 KВатт / 1.5 kВА
  • Номинальное выходное напряжение
    230V
  • Искажения формы выходного напряжения
    Менее 5%
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Топология
    линейно-интерактивный
  • Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
  • Выходные соединители
    (8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
    (2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    230V
  • Входная частота
    50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
  • Тип входного соединения
    IEC-320 C14
  • Длина шнура
    1.83метры
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 286В
  • Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    151 - 302В
  • Число сетевых шнуров
    1

Батареи и продолжительность автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

  • Интерфейсный порт (ы)
    SmartSlot , USB
  • Предварительно установленные платы SmartSlot™
    AP9631
  • Панель управления
    многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
  • Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
  • Аварийное отключение питания (EPO)
    Да

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

  • Рейтинг энергии всплеска
    645джоулей
  • Фильтрация
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические

  • Максимальная высота
    89mm , 8.9cm
  • Максимальная ширина
    432mm , 43.2cm
  • Максимальная глубина
    490mm , 49.0cm
  • Высота стойки
    2U
  • Масса нетто
    24.82kg
  • Масса брутто
    30.0kg
  • Высота транспортной упаковки
    246mm , 24.6cm
  • Ширина транспортной упаковки
    589mm , 58.9cm
  • Глубина транспортной упаковки
    620mm , 62.0cm
  • Цвет
    Black
  • Устройств на поддоне
    8.0

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 45 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000метры
  • Температура хранения
    -15 - 45 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-15000метры
  • Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
    40.0dBA
  • Тепловыделение в оперативном режиме
    133.0BTU/час

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE
  • Стандартная гарантия
    3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года

Устойчивое положение Предложение

  • RoHS
    Соответствие
  • REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • PEP
    См. на вкладке "Документация"
  • EOLI
    См. на вкладке "Документация"
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

589KB

Обновлено

2018-06-14

Operation manual for Smart-UPS SMX 750/1000/1500 Vac 120/230 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Номинал

27KB

Обновлено

2018-06-12

Warranty and Service
PDF

Номинал

376KB

Обновлено

2018-06-12

Installation guide for Smart-UPS SMX 750/1000/1500VA 120/230Vac Rack-Mount 2U
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX)
PDF
PDF

Номинал

741KB

Обновлено

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
PDF
PDF

Номинал

20KB

Обновлено

2018-06-15

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
Environmental Profile
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA
PDF
PDF

Номинал

424KB

Обновлено

2018-06-21

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range

Наименование

ePEP - Smart-UPS (Less than 1500)
PDF
PDF

Номинал

447KB

Обновлено

2018-06-21

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Наименование
Номинал
Обновлено

новые прошивки для ПЗУ

новые прошивки для ПЗУ
№ артикула
Обновлено

новые прошивки для ПЗУ

PowerNet MIB v4.2.6

№ артикула

SFPMIB426

Обновлено

2018-01-24
PowerChute Business Edition
№ артикула
Обновлено

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Совместимо с: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

№ артикула

SFPCBE95

Обновлено

2018-01-23

Категория

Подкатегория


Гарантия с увеличенным до 1-го года сроком (при продлении или большом объеме)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-04
Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.305
Уточнить наличие  +7 727 397-04-00 вн.305
Комплект силовых шнуров (6 шт.), с фиксаторами, C13 – C14 (90 градусов), 0,6 м

Освободите пространство и зафиксируйте шнуры питания между стоечными БРП и подключенным к ним ИТ-оборудованием с помощью этого эксклюзивного и удобного в использовании метода фиксации шнура. Хотя эти шнуры подходят к любой розетке или разъему питания стандарта IEC, функция «жесткой фиксации» поддерживается только при использовании со стоечными БРП APC серии AP8000 или ИТ-оборудованием со встроенными фиксирующими розетками. Разъемы с фиксаторами сокращают вероятность случайного разъединения шнуров и сброса нагрузок.

AP8702R-WW
Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.305
Уточнить наличие  +7 727 397-04-00 вн.305
Измерительный стоечный БРП, 2U, 32 А, 230 В, (12) C13 & (4) C19

Стоечные блоки распределения питания со средствами измерения позволяют выполнять дистанционный контроль присоединенных нагрузок в реальном времени. Задаваемые пользователем аварийные сигналы предупреждают о возможной перегрузке цепи питания до того, как произойдет критический отказ ИТ-оборудования.

AP7822B
Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.305
Уточнить наличие  +7 727 397-04-00 вн.305
Дополнительный блок ввода-вывода с использованием беспотенциальных контактов APC

Приспособление для управления ИБП с двумя входами сухих контактов и одним релейным выходом обеспечивает интерфейс с продуктами APC для администрирования ИБП с портами UIO, такими как плата сетевого администрирования UPS Network Management Card (AP9631) или плата ввода-вывода с сухими контактами Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613).

AP9810
Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.305
Уточнить наличие  +7 727 397-04-00 вн.305
APC Smart-UPS 750 ВА с ЖК-экраном, в стоечном шасси высотой 2U, 230 В, с платой сетевого управления

Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.

SMT750RMI2UNC
Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.305
Уточнить наличие  +7 727 397-04-00 вн.305
AP9625
Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.305
Уточнить наличие  +7 727 397-04-00 вн.305
Сетевая плата для ИБП APC SMART-UPS RT 1000 ВА 230 В, стоечное исполнение

On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов

SURT1000RMXLI-NC
Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.305
Уточнить наличие  +7 727 397-04-00 вн.305
Датчик температуры APC

Универсальный датчик температуры в ЦОДе или в коммутационном узле.

AP9335T
Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.305
Уточнить наличие  +7 727 397-04-00 вн.305
БРП СЕРВИСНОГО БАЙПАСА APC, 230 В 10 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13

Чрезвычайно надежные панели сервисного байпаса, разработанные для систем APC InfraStruXure Type A, Smart-UPS и Symmetra.

SBP1500RMI
Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.305
Уточнить наличие  +7 727 397-04-00 вн.305
Комплект силовых шнуров (6 шт.), с фиксаторами, C13 – C14 (90 градусов), 1,8 м

Освободите пространство и зафиксируйте шнуры питания между стоечными БРП и подключенным к ним ИТ-оборудованием с помощью этого эксклюзивного и удобного в использовании метода фиксации шнура. Хотя эти шнуры подходят к любой розетке или разъему питания стандарта IEC, функция «жесткой фиксации» поддерживается только при использовании со стоечными БРП APC серии AP8000 или ИТ-оборудованием со встроенными фиксирующими розетками. Разъемы с фиксаторами сокращают вероятность случайного разъединения шнуров и сброса нагрузок.

AP8706R-WW
Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.305
Уточнить наличие  +7 727 397-04-00 вн.305

Показать Число результатов на страницу