Средства контроля доступа NetBotz®

Сетевые устройства, обеспечивающие удаленное и локальное управление доступом в серверные стойки NetShelter SX.

В устройстве контроля доступа APC используется модуль NetBotz 250 и комплект ручек для осуществления удаленной блокировки/разблокировки и обеспечения доступа в шкафы по идентификационным жетонам. Конструкция модуля предусматривает его установку в стойки APC NetShelter SX, в конфигурациях 0U или 1U. Комплекты ручек для доступа в стойку имеют рабочие частоты 125 кГц или 13,56 МГц, что обеспечивает совместимость с существующими картами доступа в здания, если эта функция поддерживается. Администраторы могут легко конфигурировать доступ для отдельных сотрудников, планировать график доступа к оборудованию для обслуживания и просматривать контрольные журналы. Для сигнализации об угрозах безопасности, таких как несанкционированное проникновение или изменение положения двери, имеются различные аварийные оповещения.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Бесконтактные карты человеко-машинного интерфейса APC NetBotz — 10 шт. № артикула AP9370-10 Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.305 +7 727 397-04-00 вн.305
Продукт Устройство контроля доступа NetBotz 125 кГц № артикула NBACS125 Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.305 +7 727 397-04-00 вн.305
Продукт Устройство контроля доступа NetBotz 13,56 МГц № артикула NBACS1356 Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.305 +7 727 397-04-00 вн.305
Защита
Read-only access Коллективный доступ без опасности записи неавторизированных изменений конфигурации.
Password Security Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
Администрируемость
Telnet management Простой доступ для дистанционного управления с использованием telnet-сеанса или SSH-протокола.
Использование мастер-ключа При отключении электропитания и выполнении технического обслуживания вместо электронного контроля доступа используется обычный ключ.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert Масштабируемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Browser Accessible Пользовательский интерфейс на основе Web-браузера обеспечивает оперативный доступ из любой точки сети.
Готовность
Планирование доступа пользователей Предоставление доступа к оборудованию в определенное время, указанное для каждой бесконтактной карты.
Регистрация событий Определение точного времени и последовательности событий, ставших причиной инцидента, по данным регистрационного журнала.
Доступ по смарт-карте Предоставление авторизованным пользователям доступа к оборудованию по бесконтактным картам.