Line-R

Régulation automatique de la tension pour assurer une protection contre les baisses de tension et les surtensions

Protégez votre équipement électronique sensible contre les baisses de tension et les surtensions à l'aide du régulateur de tension automatique Line-R d'APC. Les fluctuations de tension non corrigées raccourcissent petit à petit la durée de vie des composants électroniques, ce qui entraîne parfois des pannes prématurées. Le Line-R ne se contente pas de maintenir la tension à un niveau sûr, mais assure également une protection contre les surtensions et les pics électriques - y compris la foudre.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Régulateur de tension automatique 1 200 VA APC Line-R, prises Schuko, 230 V Référence LE1200-RS Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Régulateur automatique de tension Line-R 1 200 VA Référence LE1200I Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Régulateur automatique de tension APC Line-R 600 VA, prises Schuko, 230 V Référence LE600-RS Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Régulateur automatique de tension Line-R 600 VA Référence LE600I Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Praticité
Espace pour adaptateur Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
Témoin d'état Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.
Protection
Protection contre la foudre et les surtensions Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Coupe-circuit réinitialisable Reprise facile après une surtension ; inutile de remplacer un fusible.
Régulation automatique de la tension Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison