NetBotz 400

Solution la plus avantageuse de sécurité et de surveillance de l'environnement pour les armoires de réseau aux datacenters

Le NetBotz 400 haute performance constitue la solution la plus avantageuse de sécurité et de surveillance de l'environnement pour le réseau. Le NetBotz 400 permet la surveillance vidéo et le contrôle afin d'enregistrer toute l'activité humaine. Ce dispositif assure une surveillance par capteurs de température, humidité, contact de porte, contact sec, fuites ponctuelles, vibrations et fumée ainsi qu'une surveillance audio 2 voies. Enrichi de fonctionnalités additionnelles comprenant notamment l'intégration à InfraStruXure Central, le système "Power over Ethernet" et des alertes définies par l'utilisateur, le NetBotz 400 s'avère être l'unité idéale pour la protection de vos équipements informatiques contre les menaces de sécurité physiques et environnementales. Le NetBotz 400 peut être utilisé dans les installations allant des armoires de réseau aux datacenters, mais il est généralement installé dans des salles serveur et datacenters de petite taille. NetBotz propose une solution de surveillance active, conçue pour la protection contre les menaces de sécurité physiques, environnementales ou humaines susceptibles de provoquer des perturbations ou des pannes de l'infrastructure informatique. Cette série évolutive d'équipements, capteurs, contrôles d'accès et caméras en réseau est conçue pour la protection des environnements allant des armoires de réseau aux datacenters. La conception modulaire permet l'utilisation de capteurs courants parmi les appareils NetBotz. Les alertes optionnelles définies par l'utilisateur peuvent être envoyées dans les formats les plus variés et facilement intégrées aux politiques de signalisation progressive des événements. Pour administrer plusieurs équipements NetBotz, utiliser InfraStruXure® Central. Les licences de l'application de gestion de la surveillance InfraStruXure Central permettent la vue simple de caméras multiples, une recherche et une consultation rapides des vidéos, ainsi que le "marquage" des séquences vidéos importantes.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Moniteur en rack NetBotz 450 (avec alimentation 120/240 V) Référence NBRK0451 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Moniteur en rack NetBotz 455 (sans injecteur PoE) Référence NBWL0455 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Moniteur en rack NetBotz 455 (avec injecteur PoE 120/240 V) Référence NBWL0456 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Disponibilité
Surveillance Détecte et enregistre les mouvements, permet d'associer un enregistrement visuel avec un accès ou une alerte environnementale afin d'accélérer l'analyse de la cause première.
Notifications d'erreur La notification en temps réel des événements minimise les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de réduire la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
Surveillance d'accès Détection des accès par des personnes non autorisées par interrupteur de porte.
Contrôle environnemental Protéger l'équipement d'un large éventail de conditions environnementales menaçantes.
Souplesse
Politiques d'escalade personnalisées Les alertes sont gérées en fonction de vos politiques d'escalade et reçues dans divers formats.
Seuil réglable Personnalisation des définitions de seuil (plusieurs seuils par capteur, planification, niveaux de gravité) selon vos besoins.
Coût total de possession
Stockage des vidéos déclenchées par des événements Le stockage vidéo déclenché par mouvement ou alerte.
Accessible via un navigateur Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Fournit un accès rapide à partir de tout point du réseau
Protection
Sécurité par mot de passe Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Simplicité de gestion
Compatible avec système de gestion d'entreprise Gérez vos unités APC à partir d'un système unique en faisant suivre les captures (événements) SNMP à votre système de gestion d'entreprise favori.
Affichage des alertes Analyse aisée et corrélation des alertes. fournit un contexte pour les alertes sous forme de clips vidéo, de graphiques et de cartes.
Intègre StruxureWare Data Center Expert Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Application cliente Advanced View Une interface robuste avec l'équipement fournit l'historique des alertes, des graphiques et de la configuration.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison