NetBotz 200

Surveillance environnementale économique et flexible pour tous les environnements informatiques, des petits réseaux jusqu'aux centres de données majeurs

NetBotz 250 est la solution de surveillance la plus rentable pour tous les types et toutes les tailles d'environnements informatiques. Grâce à six ports intégrés permettant de connecter plusieurs capteurs câblés NetBotz, y compris des capteurs de température, de température/humidité, de fumée et de détection de tâche de liquide, l'appareil protège votre matériel informatique contre les menaces environnementales. La prise en charge native des capteurs sans fil NetBotz permet le déploiement rapide de votre solution de surveillance. Des fonctionnalités supplémentaires comme l'intégration avec StruxureWare Data Center Expert, ainsi que des alertes définies par l'utilisateur font de NetBotz 250 la solution idéale pour protéger vos ressources informatiques.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Moniteur de rack NetBotz 250 Référence NBRK0250 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Coût total de possession
Browser Accessible Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Fournit un accès rapide à partir de tout point du réseau
Protection
Sécurité par mot de passe Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Simplicité de gestion
Compatible avec système de gestion d'entreprise Gérez vos unités APC à partir d'un système unique en faisant suivre les captures (événements) SNMP à votre système de gestion d'entreprise favori.
Intègre StruxureWare Data Center Expert Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Easy Integration Il s'intègre aux racks APC, capteurs NetBotz et aux Data Center Expert pour une facilité de déploiement, de configuration et de gestion.
Disponibilité
Surveillance d'accès Détection des accès par des personnes non autorisées par interrupteur de porte.
Notifications d'erreur La notification en temps réel des événements minimise les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de réduire la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
Réduit le câblage Présente des capteurs sans fil pour réduire l'encombrement et les coûts de câblage.
Redémarre l'équipement à distance Evite aux entreprises d'envoyer leurs techniciens sur des sites distants.
Contrôle environnemental Protéger l'équipement d'un large éventail de conditions environnementales menaçantes.
Souplesse
Seuil réglable Personnalisation des définitions de seuil (plusieurs seuils par capteur, planification, niveaux de gravité) selon vos besoins.
Faible facteur d'encombrement Peut être monté dans un rack à côté d'autres équipements informatiques, ou monté en zéro-U à l'arrière.
Flexibilité et adaptabilité Peut constituer la solution de suivi environnemental ou la solution de contrôle d'accès au rack, ou les deux.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison