Micro datacenters

Une infrastructure IT complète dans une armoire autonome et sécurisée, pour une protection optimale des applications critiques. Comprend : distribution de l'alimentation, onduleur et surveillance de l'environnement

Micro Datacenter (DC) Xpress permet de concevoir et de déployer des micro datacenters de façon plus rapide, simple et rentable en périphérie du réseau. Ce produit, conçu pour permettre à l'équipement informatique d'être pré-installé par le client, un partenaire ou un intégrateur avant l'expédition, est doté d'une infrastructure physique de datacenter complète et d'un logiciel de gestion dans une seule armoire autonome et sécurisée. Les Micro Datacenters Xpress, qui conviennent parfaitement aux applications périphériques et IdO exigeant un déploiement rapide, fiable et sécurisé, sont également certifiés par des fournisseurs informatiques convergés et hyperconvergés de premier plan.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Onduleur SmartBunker FX 23U 3 KVA refroidi à l'air Référence PFMSB50023 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur SmartBunker FX 42U 8 KVA DX In-RowRD refroidi à l'air Référence PFMSB50042 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur SmartBunker FX 42U 5 KVA In-Row SC refroidi à l'air Référence PFMSB51042 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Sécurité
Boîtier conçu pour résister aux environnement les plus difficiles Les modules préfabriqués s'adaptent aux applications spécifiques à chaque site informatique : industrie minière, secteurs des hydrocarbures et du gaz, usines industrielles, opérations militaires et régions à fort taux d'humidité et chaleur élevée.
Praticité
Déploiement simple et rapide Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Système pré-conçu et assemblé en usine Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison