Centre de données SmartShelter

Vaste infrastructure informatique préfabriquée évolutive comprenant plusieurs modules SmartShelter assemblés pour créer une solution configurable complète, optimisée pour les prestataires de services et grandes entreprises

SmartShelter Data Hall offre une solution évolutive pour infrastructure de centre de données adaptée aux grands fournisseurs de services et aux entreprises qui déploient par paliers de 50 à 100 racks et qui requièrent des possibilités d'agrandissement futures. La solution repose sur des modules informatiques préfabriqués, équipés de 14 à 15 racks. Ces modules sont assemblés sur le site avec très peu de construction et constitueront une grande pièce informatique fonctionnelle. Installez votre centre de données à l'extérieur de vos murs ou dans un bâtiment rudimentaire en tant que système autonome, doté d'une sécurité physique et d'un système d'alimentation et de refroidissement redondant, pouvant être surveillé et géré à distance à l'aide d'une suite logicielle de DCIM complète. - Limitez les risques grâce à un système pré-élaboré, entièrement géré - Préservez votre CapEx en développant votre infrastructure en fonction de la demande - Adaptez vos projets d'expansion en utilisant des conceptions flexibles et reproductibles La solution SmartShelter Data Hall comprend une infrastructure physique de centre de données complète, assemblée et testée dans une ou plusieurs configurations de module et permet ainsi de fournir un centre de données pleinement opérationnel.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Centre de données informatiques préfabriqué 500 W 98 racks, refroidissement CW périmétrique, barre blindée 400 V/50 Hz Référence PFMIEG500C2E098B-001 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Économies
Performance et coût prévisibles Une conception préfabriquée, un assemblage en usine et une infrastructure testée réduisent considérablement la durée d'exécution et la complexité du projet. Les dépassements de coûts de construction et les modifications de la conception originale sont également réduits. Vous maîtrisez vos coûts et obtenez la performance que vous attendez.
Déploiement simple et rapide Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Souplesse
Déploiement simple et rapide Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Système pré-conçu et assemblé en usine Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison