Confinement thermique

Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ou de la salle.

EcoAisle est une solution de confinement thermique intelligente conçue pour améliorer l'efficacité du système de refroidissement tout en protégeant à la fois l'équipement informatique stratégique et le personnel. La fonction de contrôle de débit actif (AFC) du système EcoAisle fournit des informations au système de refroidissement afin d'obtenir le débit d'air de refroidissement adapté à la charge de l'équipement informatique. La consommation du ventilateur est ainsi réduite par rapport aux systèmes de refroidissement traditionnels. Le système EcoAisle peut s'adapter à différentes hauteurs de racks, largeurs d'ailes et profondeurs de racks, et ainsi prendre en charge le confinement des allées chaudes ou froides. Le système de retour d'air d'EcoAisle fournit un chemin de retour de l'air chaud centralisé pour les unités de climatisation de salle informatique ou les systèmes de gestion de l'air extérieur. Le système de sécurité incendie en option, conforme à la norme UL723s, fait appel à des capteurs de température pour abattre les panneaux de toit en cas d'incendie. Le système de sécurité incendie peut également être utilisé conjointement avec un détecteur de fumée, qui se déclenchera en cas de détection de fumée dans l'aile. EcoAisle garantit un environnement sûr et efficace à l'équipement informatique et au personnel, en proposant des fonctions supplémentaires, telles que l'éclairage à LED haute efficacité avec détection de mouvement. EcoAisle peut être déployé sur une zone ou autour de modules, afin de profiter de ses avantages au niveau d'un rack ou d'une rangée.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Contrôle de débit actif Référence ACAC22000 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Kit de montage, 1U / Canalisation - Contrôle de débit actif Référence ACAC22001 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Confinement en rack APC, assemblage arrière, pour InRow 300 mm Référence ACCS1000 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Confinement en rack APC assemblage arrière pour NetShelter SX 42U et InRow 600 mm Référence ACCS1001 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Bouchons de confinement d'air pour rack APC Référence ACCS1002 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Confinement en rack APC, assemblage avant, pour InRow 300mm Référence ACCS1003 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Confinement en rack APC, assemblage avant, pour InRow 600 mm Référence ACCS1004 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Confinement d'air avant pour rack APC NetShelter SX 42U 600 mm de largeur Référence ACCS1005 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Confinement en rack APC avec assemblage arrière pour NetShelter SX 42U 750 mm de largeur Référence ACCS1006 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Confinement en rack APC avec assemblage avant pour NetShelter SX 42U 750 mm de largeur Référence ACCS1007 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Kit de montage en baie - 900 mm de profondeur/900 mm de profondeur (PDU/UPS vers PDU/UPS) Référence ACDC1005 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Kit de montage en baie - 1 070 mm de profondeur/900 mm de profondeur (rack vers PDU/UPS) Référence ACDC1006 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Kit de montage en baie - 1 070 mm de profondeur/1 070 mm de profondeur (rack vers rack) Référence ACDC1007 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Panneau isolant - châssis Symmetra PX et Symmetra RX Référence ACDC1008 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Ensemble de verrou de porte Référence ACDC1009 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Ensemble pour plafond rétroadaptable 750mm Référence ACDC1015 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Ensemble porte et cadre SX-SX Référence ACDC1016 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Ensemble porte et cadre SX-VX (VX côté droit) Référence ACDC1017 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Ensemble pour plafond 300 mm Référence ACDC1018 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Ensemble pour plafond rétroadaptable 600 mm Référence ACDC1019 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Ensemble porte et cadre VX-SX (VX côté gauche) Référence ACDC1020 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Ensemble porte et cadre VX-VX Référence ACDC1021 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Rail pour montage au plafond - 1 800 mm (70,9 po) Référence ACDC2000 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Rail pour montage au plafond - 600 mm (23,6 po) Référence ACDC2001 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Rail pour montage au plafond - 300 mm (11,8 po) Référence ACDC2002 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Rail pour montage au plafond - 100 mm (3,9 po) Référence ACDC2003 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Rail pour montage mural - Ligne simple - 1 800 mm (70,9 po) Référence ACDC2004 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Supports de montage - Rail de plafond (Refroidissement / Racks) Référence ACDC2005 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Supports de montage - Rail de plafond (alimentation) Référence ACDC2006 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Système de verrouillage plafond (sans alimentation) Référence ACDC2015 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Système de verrouillage plafond, 100-120 V (avec alimentation) Référence ACDC2016 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Système de verrouillage plafond, 200-240 V (avec alimentation) Référence ACDC2017 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Kit d'éclairage pour conditionnement d'allée (avec alimentation) Référence ACDC2018 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Kit d'éclairage pour conditionnement d'allée (sans alimentation) Référence ACDC2019 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Plafond - 900 mm (36 po) Référence ACDC2100 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Plafond - 900 mm (36 po) - V0 Référence ACDC2101 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Plafond - 1 200 mm (48 po) Référence ACDC2102 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Plafond - 1200mm (48in) - V0 Référence ACDC2103 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Plafond - 1 500 mm (60 po) Référence ACDC2104 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Plafond - 1 500 mm (60 po) - V0 Référence ACDC2105 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Page:
Adaptabilité
Stratégie modulaire La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.
Souplesse Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
Système à retour d'air Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles de l'éclairage dans l'allée et fournissent un accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
Coût total de possession
Contrôle de débit d'air actif Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
Éclairage EcoLEDgy Éclairage par LED haute efficacité intégré avec détecteurs de mouvements marche/arrêt
Efficacité Augmente la capacité du climatiseur en assurant une température plus élevée à l'air en retour.
Souplesse
Système de sécurité incendie Alerte le personnel et fait tomber des panneaux du plafond en fonction de la température pour autoriser le système de lutte contre l'incendie dans la salle. Répertorié UL723s.
Dalles de plafond Ferme le haut de l'allée chaude afin d'empêcher l'air chaud de se mélanger à l'air ambiant.
Portes coulissantes sûres La porte coulissante de secours permet une sortie rapide en cas d'urgence
Porte verrouillable d'un côté Sécurise l'allée chaude tout en permettant une sortie rapide en cas d'urgence.
Conception modulaire La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Disponibilité
Densités échelonnables La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.
Accès supérieur à l'allée Le retrait sans outil des panneaux individuels permet l'accès au-dessus de l'allée pour le câblage et la maintenance

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison