Smart-UPS

Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

Para proteger equipos y datos críticos frente a costosas interrupciones del suministro, millones de profesionales informáticos del mundo entero confían en los sistemas Smart-UPS™, que brindan energía confiable apta para redes de manera confiable y eficiente. Disponibles en una variedad de factores de forma y clases (básicos, estándar y con autonomía extendida), hay un modelo para casi todas las aplicaciones y presupuestos. Los modelos estándar son los UPS más utilizados en el mundo para proteger servidores y dispositivos de almacenamiento y de red empresariales, y se consideran desde hace tiempo el patrón de comparación en materia de confiabilidad y capacidad de gestión. Los modelos de Smart-UPS básicos son una opción económica para empresas medianas y pequeñas que buscan proteger dispositivos pequeños de integración de redes, equipos de puntos de venta (POS) y servidores básicos. Los modelos de autonomía extendida admiten paquetes de baterías externos para proporcionar gran autonomía a servidores y sistemas de seguridad y comunicación para los que la energía es crítica durante cortes de suministro que podrían durar varias horas.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)
Producto Unidad Smart-UPS SC de APC, de 420 VA y 120 V Número de parte SC420 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:28 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS SC de APC, de 450 VA y 120V, 1 U, para rack/en torre Número de parte SC450RM1U Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:43 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS SC de APC, de 620 VA y 120 V Número de parte SC620 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:58 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS C de APC, 1000 VA, con pantalla LCD, 120 V Número de parte SMC1000 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:57 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 120V Número de parte SMC1000-2U Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:57 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS C de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, 120 V Número de parte SMC1500 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:17 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS C de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 120 V Número de parte SMC1500-2U Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:51 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 1000 VA, con pantalla LCD, 120 V Número de parte SMT1000 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:02 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 1000 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 120 V Número de parte SMT1000RM2U Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:09 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, 120V Número de parte SMT1500 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:25 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, 120 V con tarjeta de red Número de parte SMT1500NC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:25 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, para rack, 1 U, 120 V Número de parte SMT1500RM1U Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:24 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 120 V Número de parte SMT1500RM2U Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:46 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 120V con tarjeta de red Número de parte SMT1500RM2UNC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:46 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 2200 VA, con pantalla LCD, 120 V Número de parte SMT2200 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 4:59 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS C de APC, 2200 VA, para rack, 2 U, con pantalla LCD, 120 V Número de parte SMT2200RM2U Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:46 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 2200 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 120 V con tarjeta de red Número de parte SMT2200RM2UNC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:46 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 3000 VA, con pantalla LCD, 120 V Número de parte SMT3000 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 5:29 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 3000 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 120 V Número de parte SMT3000RM2U Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:32 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 3000 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 120V con tarjeta de red Número de parte SMT3000RM2UNC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:32 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 750 VA, con pantalla LCD, 120V Número de parte SMT750 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:02 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS X de APC, 1000 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 120 V Número de parte SMX1000 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:48 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS X de APC, 1500 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 120 V Número de parte SMX1500RM2U Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:51 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS X de APC, 1500 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 230V Número de parte SMX1500RMI2U Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:51 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS X de APC, 1500 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 230V con tarjeta de red Número de parte SMX1500RMI2UNC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:51 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS X de APC, 2000 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 100-127 V Número de parte SMX2000LV Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 4:52 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS X de APC, 2000 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 100-127 V Número de parte SMX2000RMLV2U Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 4:52 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS X de APC, 2200 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 100-127 V Número de parte SMX2200RMLV2U Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 5:12 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS X de APC, 3000 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 100-127 V Número de parte SMX3000LV Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 5:12 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS X de APC, 3000 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 100-127 V Número de parte SMX3000RMLV2U Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 5:12 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS X de APC, 750 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 120 V Número de parte SMX750 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:57 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS X de APC, 750 VA, para rack/en torre, 120 V, con tarjeta de gestión de redes (NMC) Número de parte SMX750-NMC Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:57 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS X de APC, 750 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 230V Número de parte SMX750I Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:57 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 1000 VA, conexión USB y serial, 120V Número de parte SUA1000 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:02 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 1000 VA, conexión USB y serial, montaje en rack, 1 U, 120 V Número de parte SUA1000RM1U Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:27 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 1000 VA, conexión USB y serial, montaje en rack, 2 U, 120 V Número de parte SUA1000RM2U Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:24 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS XL de APC, 1000 VA, conexión USB y serial, 120 V Número de parte SUA1000XL Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:25 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, conexión USB y serial, 120V Número de parte SUA1500 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:25 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, conexión USB y serial, montaje en rack, 2U, 120V Número de parte SUA1500RM2U Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:39 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 2200 VA, conexión USB y serial, 120V Número de parte SUA2200 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 6:28 Call for More Information
800 6010 800 6010
Page:
Disponibilidad
Manejo inteligente de la batería Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Acondicionamiento de energía Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Boost AVR y Trim AVR Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
Autodiagnóstico automático Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Notificación de desconexión de baterías Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Carga de baterías con compensación de temperatura Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Manejabilidad
Notificación de desconexión de baterías Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Conectividad USB Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
Network manageable Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Conectividad serial Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
Alarmas sonoras Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga.
Indicadores de estado LED Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Funcionabilidad
Baterías que puede reemplazar el usuario Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Notificación sobre fallas de la batería Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
Disyuntores con reposición manual Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
Notificación predictiva de fallas Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Baterías reemplazables en caliente Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Adaptabilidad
Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
Seguridad
Aprobado por agencia de seguridad Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.