Smart-UPS VT

Protección de energía trifásica eficaz para prevenir tiempos de inactividad y pérdida de datos en aplicaciones de misión crítica.

La unidad Smart-UPS® VT ofrece protección de energía trifásica centralizada con la confiabilidad de la reconocida familia de productos Smart-UPS. El modelo Smart-UPS VT, ideal para centros de datos pequeños, grandes tiendas minoristas, oficinas regionales y aplicaciones que requieren alta densidad de potencia, incluye entrada dual desde la red eléctrica, bypass automático y para mantenimiento, y autonomía escalable con baterías reemplazables en caliente a fin de proveer mayor disponibilidad. La versión para rack maximiza el aprovechamiento del valioso espacio en el piso al incorporar en un único rack el sistema UPS, la distribución de energía y capacidad adicional para baterías. Se logra un bajo costo de propiedad gracias a que brinda el máximo nivel de eficiencia entre los dispositivos de su categoría y reduce el régimen nominal de la infraestructura eléctrica –cables, transformadores y generadores– mediante la característica de arranque gradual de Smart-UPS VT. La Tarjeta de gestión de redes con monitoreo de temperatura de APC ofrece administración y monitoreo remotos a través de una simple interfaz Web/SNMP, y permite la integración con la herramienta InfraStruXure® Manager. Con la implementación de baterías reemplazables por el usuario, gabinetes de autonomía extendida administrables, y servicios de puesta en marcha y garantía estándar en el establecimiento, se mejora enormemente la capacidad de servicio. Todas las características mencionadas hacen que, dentro de su categoría, Smart-UPS VT sea el sistema UPS más sencillo de implementar, administrar y mantener.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)
Producto Gabinete vacío para baterías para unidades Smart-UPS VT de APC, 10-40 kVA y 400 V, para montaje en piso Número de parte SUVTEFBAT10K40H Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)--- Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 10 kVA y 208 V, con 2 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP10KF2B2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:45 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, de 10 kVA y 208 V, con 3 módulo de baterías expansibles hasta 4, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP10KF3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:13 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 10 kVA y 208 V, con 4 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP10KF4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:46 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, de 10 kVA y 400 V, con 1 módulo de baterías expandible hasta 2, servicio de puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP10KH1B2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:18 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 10 kVA y 400 V, con 1 módulos de baterías expandible hasta 4, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP10KH1B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:18 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 10 kVA y 400 V, con 2 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP10KH2B2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:46 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 10 kVA y 400 V, con 2 módulos de baterías expandibles hasta 4, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP10KH2B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:46 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 10 kVA y 400 V, con 3 módulos de baterías expandibles hasta 4, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP10KH3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:17 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 10 kVA y 400 V, con 4 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP10KH4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:50 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 15 kVA y 208 V, con 2 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP15KF2B2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:47 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 15 kVA y 208 V, con 2 módulos de baterías expansibles hasta 4, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP15KF2B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:47 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 15 kVA y 208 V, con 3 módulos de baterías expansibles hasta 4, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP15KF3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:14 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 15 kVA y 208 V, con 4 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP15KF4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:45 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 15 kVA y 400 V, con 2 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP15KH2B2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:45 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 15 kVA y 400 V, con 2 módulos de baterías expandibles hasta 4, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP15KH2B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:45 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 15 kVA y 400V, con 3 módulos de baterías expandibles hasta 4, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP15KH3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:16 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 15 kVA y 400 V, con 4 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP15KH4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:47 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 20 kVA y 208 V, con 2 módulos de baterías expansibles hasta 4, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP20KF2B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:44 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 20 kVA y 208 V, con 3 módulos de baterías expansibles hasta 4, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP20KF3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:12 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 20 kVA y 208 V, con 4 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP20KF4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:43 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 20 kVA y 400 V, con 2 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP20KH2B2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:45 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 20 kVA y 400 V, con 2 módulos de baterías expandibles hasta 4, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP20KH2B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:45 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 20 kVA y 400 V, con 3 módulos de baterías expandibles hasta 4, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP20KH3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:16 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 20 kVA y 400 V, con 4 módulos de baterías Puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP20KH4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:47 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 30 kVA y 208V, con 3 módulos de baterías expansibles hasta 4, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP30KF3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:13 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 30 kVA y 208 V, con 4 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP30KF4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:43 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 30 kVA y 400 V, con 3 módulos de baterías expandibles hasta 4, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP30KH3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:13 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 30 kVA y 400 V, con 4 módulos de baterías, Puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP30KH4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:43 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC, 40 kVA y 400 V, con 4 módulos de baterías, Puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo Número de parte SUVTP40KH4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:45 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC para montaje en rack, 20kVA 208V con 2 módulos de baterías expandibles a 5, con PDU y arranque Número de parte SUVTR20KF2B5S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:44 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC para montaje en rack, 20kVA 208V con 3 módulos de baterías expandibles a 5, con PDU y arranque Número de parte SUVTR20KF3B5S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:12 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC para montaje en rack, 20kVA 208V con 4 módulos de baterías expandibles a 5, con PDU y arranque Número de parte SUVTR20KF4B5S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:43 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC para montaje en rack, 20kVA 208V con 5 módulos de baterías, PDU y arranque Número de parte SUVTR20KF5B5S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:16 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC para montaje en rack, 20kVA 480V de entrada, 208V de salida, con 2 módulos de baterías expandibles a 5, con PDU y arranque Número de parte SUVTR20KG2B5S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:44 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC para montaje en rack, 20kVA 480V de entrada, 208V de salida, con 3 módulos de baterías expandibles a 5, con PDU y arranque Número de parte SUVTR20KG3B5S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:12 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC para montaje en rack, 20kVA 480V de entrada, 208V de salida, con 4 módulos de baterías expandibles a 5, con PDU y arranque Número de parte SUVTR20KG4B5S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:43 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC para montaje en rack, 20 kVA, 480 V de entrada, 208 V de salida con 5 módulos de baterías, con PDU y arranque Número de parte SUVTR20KG5B5S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 2:16 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC para montaje en rack, 30kVA 208V con 3 módulos de baterías expandibles a 5, con PDU y arranque Número de parte SUVTR30KF3B5S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:13 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad Smart-UPS VT de APC para montaje en rack, 30 kVA 208V con 4 módulos de baterías expandibles a 5, con PDU y arranque Número de parte SUVTR30KF4B5S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:43 Call for More Information
800 6010 800 6010
Page:
Disponibilidad
Módulos de baterías conectados en paralelo Ofrece altos niveles de disponibilidad mediante baterías redundantes.
Bypass interno automático Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
Entrada dual desde la red eléctrica Aumenta la disponibilidad al permitir conectar la UPS a dos fuentes de alimentación independientes.
Compatible con generador Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Autonomía escalable Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.
Sostenibilidad
Certificación EU CoC para unidad UPS Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
Protección
Regulación de tensión y frecuencia Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
Aprobado por agencia de seguridad Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Capacidad de arranque en frío Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Costo total de propiedad
Manejo inteligente de la batería Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Carga de baterías con compensación de temperatura Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Bypass manual para mantenimiento Reduce los costos de instalación al eliminar la necesidad de un bypass mecánico externo.
Corrección del factor de alimentación de entrada Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Manejabilidad
Network manageable Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Frecuencia programable Garantiza la compatibilidad con diferentes frecuencias de entrada.
Alarmas sonoras Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Display LCD Display alfanumérico que muestra los parámetros y alarmas del sistema.
Compatible con InfraStruXure Manager Permite la administración centralizada a través del InfraStruXure Manager de APC.
Indicadores de estado LED Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
SmartSlot Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Funcionabilidad
Diseño modular Proporciona velocidad de servicio y exige requisitos mínimos de mantenimiento gracias a la funcionalidad de autodiagnóstico y la capacidad de reemplazar módulos en el establecimiento.
Se despacha con los módulos instalados Permite el montaje y la prueba de las unidades UPS en la etapa de pre instalación y agiliza la instalación.
Autodiagnóstico automático Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Reemplazo de baterías sin herramientas Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.