Galaxy 5500

Protección de energía trifásica de vanguardia diseñada para cumplir con una amplia gama de requisitos de distintos tipos de entornos, desde centros de datos medianos hasta aplicaciones industriales y de infraestructura.

MGE Galaxy 5500 es el más nuevo sistema UPS estructurado y de avanzada que aumenta el rendimiento y la confiabilidad que reconocen y aprecian los clientes de APC. La tecnología online ofrece aislamiento y protección completos contra todo tipo de irregularidades en la calidad del suministro, incluso en los entornos más exigentes. La alta eficiencia en los modos de doble conversión o ECO permite importantes ahorros en costos energéticos, y una gama completa de opciones hace posible que MGE Galaxy 5500 sea sumamente eficaz en todo tipo de aplicación. El rendimiento eléctrico es óptimo para satisfacer los requisitos de las cargas de hoy, que incluyen la administración de armónicas aguas arriba de modo que la instalación sea apta para la incorporación de un generador y configuraciones flexibles debido a la amplia gama de opciones integradas y equipos auxiliares. Acceso frontal total para ocupar poco espacio, pantalla gráfica fácil de usar con diversas opciones de idiomas y tarjeta SNMP para gestión de energía a través de la red; todas estas funciones se incluyen en la versión estándar. Todas las características mencionadas hacen que, dentro de su categoría, Galaxy 5500 sea el sistema UPS más sencillo de administrar y mantener.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 100 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035 Número de parte G55TUPM100HX Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 100 kVA y 400 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSM100HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 120 kVA y 400 V, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSM120HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 20 kVA y 400 V, con autonomía de 15 minutos, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSM20HB15S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:41 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 20 kVA y 400 V, con autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSM20HB30S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:17 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 20 kVA y 400 V, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSM20HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 30 kVA y 400 V, con autonomía de 15 minutos, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSM30HB15S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:08 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 30 kVA y 400 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSM30HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 40 kVA y 400 V, con autonomía de 10 minutos, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSM40HB10S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:11 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 40 kVA y 400 V, con autonomía de 15 minutos, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSM40HB15S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:41 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 40 kVA y 400 V, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSM40HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 60 kVA y 400 V, con autonomía de 5 minutos, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSM60HB5S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:23 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 60 kVA y 400 V, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSM60HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500, 80 kVA y 400 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSM80HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS único MGE Galaxy 5500, 100 kVA y 400 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSU100HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS único MGE Galaxy 5500, 120 kVA y 400 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSU120HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS único MGE Galaxy 5500, 20 kVA y 400 V, con respaldo de T1 incluido, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSU20HB15S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:41 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS único MGE Galaxy 5500, 20 kVA y 400 V, con respaldo de T4 incluido, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSU20HB30S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:17 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS único MGE Galaxy 5500, 20 kVA y 400 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSU20HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS único MGE Galaxy 5500, 30 kVA y 400 V, con autonomía de 15 minutos, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSU30HB15S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:08 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS único MGE Galaxy 5500, 30 kVA y 400 V, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSU30HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS único MGE Galaxy 5500, 40 kVA y 400 V, con autonomía de 10 minutos, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSU40HB10S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:11 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS único MGE Galaxy 5500, 40 kVA y 400 V, con autonomía de 15 minutos, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSU40HB15S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:41 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS único MGE Galaxy 5500, 40 kVA y 400 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSU40HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS único MGE Galaxy 5500, 60 kVA y 400 V , con autonomía de 5 minutos, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSU60HB5S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:23 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS único MGE Galaxy 5500, 60 kVA y 400 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSU60HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Sistema UPS único MGE Galaxy 5500, 80 kVA y 400 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte G55TUPSU80HS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
800 6010 800 6010
Funcionabilidad
Niveles de servicios múltiples Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Soporte técnico Nuestros experimentados representantes de soporte técnico están a su disposición para responder a sus preguntas. Así, usted tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con la ayuda que necesite, en el momento que la necesite.
Costo total de propiedad
Corrección del factor de alimentación de entrada Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Modo ECO Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
Alcance de tensión de entrada amplio Diseñado para entornos eléctricos hostiles para prolongar la vida útil de las baterías
Notificación predictiva de fallas Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Adaptabilidad
Diseño flexible Disponible en una amplia gama de configuraciones para adecuarse a su entorno operativo
Manejabilidad
Se integra con StruxureWare Central Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
Capacidad de administración de redes Interfaces de gestión de red con funciones completas que ofrecen administración basada en estándares vía Web, SNMP y Telnet.
LED Indicators Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
Pantalla gráfica LCD Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Disponibilidad
Entrada dual desde la red eléctrica Aumenta la disponibilidad al permitir conectar la UPS a dos fuentes de alimentación independientes.
Compatible con generador Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Características eléctricas avanzadas Excelente acondicionamiento de energía, muy baja distorsión harmónica gracias al rectificador IGBT, corrección del factor de potencia de entrada y gran eficiencia.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia Alimente los equipos conectados con unidades UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar unidades UPS múltiples al mismo tiempo.
Regulación de tensión y frecuencia Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
Sostenibilidad
Certificación EU CoC para unidad UPS Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia