NetBotz 200

Monitoreo ambiental rentable y flexible para todo tipo de entornos informáticos, desde pequeñas redes periféricas hasta grandes centros de datos.

La solución NetBotz 250 es el enfoque más rentable para monitorear entornos informáticos de todo tipo y tamaño. El dispositivo, que cuenta con seis puertos integrados para conectar diversos sensores NetBotz cableados, por ejemplo de temperatura, temperatura y humedad, humo, y detección puntual de fluidos, protege sus equipos informáticos contra amenazas físicas. La compatibilidad nativa con los sensores inalámbricos NetBotz permite implementar rápidamente la solución de monitoreo. Las características adicionales, como la integración con StruxureWare Data Center Expert y las alertas definidas por el usuario, hacen de NetBotz 250 la unidad ideal para proteger sus activos informáticos.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Monitor para rack NetBotz 250 Número de parte NBRK0250 Call for More Information
800 6010 800 6010
Manejabilidad
Se integra con StruxureWare Data Center Expert Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
Compatible con sistemas de gestión empresarial Administre sus dispositivos de APC con un único sistema, enviando capturas SNMP (eventos) al sistema de administración de redes que prefiera.
Easy Integration Se integra con los racks de APC, con los sensores NetBotz y con Data Center Expert para simplificar la implementación, configuración y gestión.
Costo total de propiedad
Browser Accessible Ver la interfaz del usuario con un navegador. Proporciona acceso rápido desde cualquier punto de la red.
Protección
Seguridad de contraseña Protección de contraseña seleccionable por el usuario.
Disponibilidad
Monitoreo de acceso Detecte el acceso de personal no autorizado a través de interruptores de puerta.
Reducción del cableado Incluye sensores inalámbricos para reducir el desorden y los costos del cableado.
Notificación de fallas La notificación de eventos en tiempo real minimiza los tiempos de respuesta ante situaciones críticas de la infraestructura física. Permite a los administradores del área informática reducir el tiempo medio de reparación, mejorar la eficiencia y maximizar el tiempo productivo.
Control ambiental Evite las fallas de los equipos a causa de una amplia gama de condiciones ambientales que representan amenazas.
Reinicio remoto de equipos Evita que las empresas deban enviar un técnico a una ubicación remota.
Agilidad
Flexibilidad y adaptabilidad Puede ser la solución de monitoreo ambiental, o la de control de acceso a los racks, o ambas.
Factor de forma compacto Puede montarse en un rack junto a otros equipos informáticos, o bien instalarse en la parte posterior sin ocupar lugar en U.
Umbral ajustable Personalice las definiciones de umbrales (umbrales múltiples por sensor, programación, niveles de gravedad) según sus necesidades.