Distribución de potencia modular

Distribución de energía ágil, segura y eficiente para los equipos informáticos instalados en centros de datos de todos los tamaños o en zonas de alta densidad.

La distribución de energía modular disminuye la necesidad de predecir requisitos y configuraciones futuras del centro de datos. Este sistema de distribución de energía con visión de futuro cuenta con la agilidad requerida para dar respuesta a las necesidades de su centro de datos hoy y permitir, al mismo tiempo, la expansión o reconfiguración rápida en el futuro. La gestión de energía se simplifica gracias a la medición de la salida, el monitoreo de la corriente y de los circuitos derivados y la detección automática que hace posible el conjunto de opciones de gestión StruxureXure. Cuando aumente la demanda y sea necesario expandir la solución, solo deberá conectar nuevos módulos de distribución de energía Los módulos prefabricados, que incluyen disyuntor, cable de alimentación y conexión de alimentación, se instalan en minutos. Se ofrecen múltiples potencias nominales y longitudes de cables de alimentación para baja y alta potencia; de ese modo, se garantiza la compatibilidad y la instalación rápida, sencilla y cómoda.

Seguir leyendo
Agilidad
Movilidad de sistemas El equipo de la unidad de distribución de energía puede reubicarse fácilmente para alojar un centro de datos en constante cambio.
Facilidad de expansión del sistema Los Módulos para distribución de energía ofrecen una alternativa para expandir la capacidad de distribución de energía a medida que aumenta la demanda.
Diseño modular Proporciona velocidad de servicio y exige requisitos mínimos de mantenimiento gracias a la funcionalidad de autodiagnóstico y la capacidad de reemplazar módulos en el establecimiento.
El espacio más pequeño Ahorro de espacio necesario para el centro de datos que puede aplicarse a productos adicionales que generen ingresos.
Protección
Seguridad Aumente la seguridad de los usuarios mediante el aislamiento de todos los puntos de contacto y mecanismos de enclavamiento positivos que reducen el riesgo de desconexiones accidentales.
Opciones de distribución múltiples La óptima flexibilidad del diseño permite cubrir una gran variedad de requerimientos del cliente.
Instalación sin herramientas de disyuntores Instale Módulos para distribución de energía ensamblados en fábrica en menos de diez minutos sin herramientas.
Manejabilidad
Capacidad de administración de redes Interfaces de gestión de red con funciones completas que ofrecen administración basada en estándares vía Web, SNMP y Telnet.
Monitoreo de corriente Monitorea la extracción de energía agregada por unidad de distribución de energía.