Distribución de energía para gabinete

Distribución de energía trifásica centralizada adaptable a las necesidades de centros de datos de todos los tamaños.

Los Módulos para administración de energía y los Módulos para administración remota de energía integran en una sola unidad aislamiento, puesta a tierra de calidad apta para aparatos electrónicos y distribución para hasta 252 disyuntores de salida. Cada PMM o RPMM ofrece acceso frontal inmediato, bus neutral con régimen de 200%, un área espaciosa para tendido y fijación de cableado, y entrada de cables superior o inferior.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Módulo para gestión de energía MGE, 100 kVA Número de parte PMM100 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Módulo para gestión de energía MGE, 125 kVA Número de parte PMM125 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Módulo para administración de energía de MGE de 150 kVA Número de parte PMM150 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Módulo para gestión de energía MGE, 200 kVA Número de parte PMM200 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Módulo para gestión de energía MGE, 225 kVA Número de parte PMM225 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Módulo para gestión de energía MGE, 30 kVA Número de parte PMM30 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Módulo para gestión de energía MGE, 300 kVA Número de parte PMM300 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Módulo para gestión de energía MGE, 50 kVA Número de parte PMM50 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Módulo para gestión de energía de 75 kVA Número de parte PMM75 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Paquete de documentación de MGE Galaxy PMM Número de parte PMMDOC Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Opciones externas PMM Número de parte PMMEO Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Módulo para gestión remota de energía para una fuente MGE Número de parte PMR1S Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Módulo para gestión remota de energía para varias fuentes MGE Número de parte PMR24S Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Paquete de documentación para módulos de gestión remota de energía MGE Número de parte PMRDOC Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Opciones externas para módulos de gestión remota de energía de MGE Número de parte PMREO Call for More Information
800 6010 800 6010
Comodidad
Facilidad de expansión Los Módulos para administración remota de energía ofrecen una alternativa para expandir la capacidad de distribución de energía a medida que aumenta la demanda.
Disponibilidad
Disyuntores probados en fábrica Todos los disyuntores se prueban en fábrica, lo que aumenta la confiabilidad.
Manejabilidad
Opciones de distribución múltiples La óptima flexibilidad del diseño permite cubrir una gran variedad de requerimientos del cliente.
Organización eficiente de cables Organiza la trayectoria de los cables, lo cual simplifica el mantenimiento o la expansión futura.
Pantalla gráfica LCD Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Funcionabilidad
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.