Unidad PDU para montaje en rack básica

Distribución de energía confiable

Explore las unidades de distribución de energía para rack de APC en una animación 3D.
Las unidades de distribución de energía (PDU) básicas ofrecen distribución de energía confiable para rack a través de una entrada única con diversas tomas de salida, y distribuyen el suministro en distintos tipos de esquemas, desde circuitos monofásicos de baja intensidad de corriente hasta soluciones trifásicas de mayor potencia.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Número de parte AP7530 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 30 A, 120 V, (24) 5-20 Número de parte AP7532 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 20 A, 208 V, (20) C13 y (4) C19 Número de parte AP7540 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 30 A, 200/208 V, (20) C13 y (4) C19 Número de parte AP7541 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 16 A, 230 V, (20) C13 y (4) C19; IEC309 Número de parte AP7551 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 16 A, 230 V, (20) C13 y (4) C19; IEC C20 Número de parte AP7552 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 32A, 230 V, (20) C13 y (4) C19 Número de parte AP7553 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 16 A, 230 V, (20) C13 y (4) C19; IEC309, cable de 10 pies Número de parte AP7554 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 11 kW, 230V, (36) C13 y (6) C19 Número de parte AP7557 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 5.7 kW, 120 V, (42) 5-20 Número de parte AP7562 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Número de parte AP7563 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 5,7 kW, 208 V, (36) C13 y (6) C19 Número de parte AP7564 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para montaje en rack básica, no ocupa espacio en U, 14,4 kW, 208 V, (6) C19 y (3) C13 Número de parte AP7567 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 14,4 kW, 208 V, 6 C19 y 3 C13, alta temperatura Número de parte AP7567A Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 12,5 kW, 208 V, (30) C13 y (6) C19; cable de 3 pies Número de parte AP7568 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Extensor de PDU para rack, básico, 2 U, 30 A, 100/120/200/208 V, (4) L5-20 Número de parte AP7580 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Extensor de PDU para rack, básico, 2 U, 30 A, 200/208 V, (4) L6-20 Número de parte AP7581 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Extensor de PDU para rack, básico, 2 U, 30 A, 120 V, (12) 5-20 Número de parte AP7582 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Extensor de PDU para rack, básico, 2 U, 30 A, 100/120/200/208 V, (4) L5-30 Número de parte AP7583 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Extensor de PDU para rack, básico, 2 U, 30 A, 200/208 V, (4) L6-30 Número de parte AP7584 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 20 A, 120 V, (14) 5-15 Número de parte AP9551 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto PDU para rack, básico, 1 U, 16 A, 208 y 230 V, (10) C13 y (2) C19 Número de parte AP9559 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica de 1 U, 30 A, 120 V, (10) 5-20 Número de parte AP9560 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica de 1 U, 15A, 120 V, (10) 5-15 Número de parte AP9562 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, 1 U, 20 A, 120 V, (10) 5-20; 5-20P Número de parte AP9563 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica de 1 U, 20 A, 120 V, (10) 5-20; L5-20P Número de parte AP9564 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica de 1 U, 16 A, 208/230 V, (12) C13 Número de parte AP9565 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica de 1 U, 16 A, 208 V, (12) C13 Número de parte AP9566 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 15 A, 100/120 V, (14) 5-15 Número de parte AP9567 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 10 A, 230 V, (15) C13 Número de parte AP9568 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica de 1 U, 30 A, 208 V, (4) C19 Número de parte AP9570 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica de 1 U, 30 A, 208 V, (10) C13 Número de parte AP9571A Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 16 A, 208/230 V, (15) C13 Número de parte AP9572 Call for More Information
800 6010 800 6010
Agilidad
Fuente de potencia de entrada única Proporcione energía desde un whip (látigo) de derivación a múltiples equipos, de modo de alimentar equipos de montaje en rack de la manera más conveniente. Ahorrará tiempo y dinero durante la instalación al emplear un whip de derivación y conexiones estándares.
Apto para montaje en rack Las unidades se instalan de manera conveniente y fácil en racks o gabinetes de 19'', y ocupan sólo una U de espacio en el rack. Brinda energía a donde más se necesite dentro de los racks.
Amplia gama de conexiones de entrada y de salida. La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.
Costo total de propiedad
Distribución de energía de bajo costo Proporciona una cierta cantidad de tomacorrientes para proporcionar energía a los equipos en rack a un precio accesible.