Mobile Power Packs

Alimentación portátil para dispositivos móviles.

Mire videos mientras vuela de Nueva York a Tokio o escuche música durante una aventura al aire libre. Estos dispositivos de diseño liviano y compacto cargan desde cámaras hasta teléfonos inteligentes y tablets con conexión USB. Los Mobile Power Packs de APC mantienen sus dispositivos móviles cargados para que usted siga conectado mientras viaja.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto APC Mobile Power Pack, 10000 mAh polímero de litio, negro Número de parte M10BK Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto APC Mobile Power Pack, 12000 mAh polímero de litio, Quick Charge 2.0, negro Número de parte M12BK Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto APC Back-UPS Connect 50, Mobile Power Pack, 11400 mAh, ion de litio Número de parte M12USWH Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Mobile Power Pack de APC, cilindro de ion de litio 3000 mAh, negro Número de parte M3BK Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Mobile Power Pack de APC, cilindro de ion de litio 3000 mAh, azul Número de parte M3BL Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto APC Mobile Power Pack, 3400 mAh , ion de litio, solución de carga "todo en uno", negro Número de parte M3PMBK Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Mobile Power Pack de APC, cilindro de ion de litio 3000 mAh, rojo Número de parte M3RD Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Mobile Power Pack de APC, cilindro de ion de litio 3000 mAh, plata Número de parte M3SR Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Mobile Power Pack de APC, cilindro de ion de litio 3000 mAh, titanio Número de parte M3TM Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto APC Mobile Power Pack, 5000 mAh polímero de litio, negro Número de parte M5BK Call for More Information
800 6010 800 6010
Comodidad
Indicador LED de carga de batería La pantalla LED activada mediante botones informa el estatus de carga de la batería.
Compatibilidad
Compatible con dispositivo móvil Los Mobile Power Packs cargan todos los dispositivos que se conectan a la alimentación mediante un cable USB, como teléfonos celulares, tabletas, reproductores de audio, consolas de juego portátiles y lectores digitales.
Disponibilidad
Recarga eficiente Prolonga la duración de la batería del Mobile Power Pack mediante el apagado automático cuando se completa la carga de los dispositivos conectados.