Operación del Centro de Datos: Optimizar la TI

Reduzca el consumo de energía de los sistemas informáticos optimizando la utilización de los servidores para aumentar el rendimiento del centro de datos.

Data Center Operation: IT Optimize aumenta la utilización de los activos de infraestructura e informáticos mediante la elaboración de un perfil preciso y detallado del consumo de energía en el centro de datos, por servidor y por rack. IT Optimize monitorea la utilización y el consumo de energía de los activos informáticos para ayudar a reducir los costos asociados a la previsión excesiva, la subutilización y los desequilibrios de energía y enfriamiento en todo el centro de datos. Las funciones de análisis de aspectos críticos del negocio asocian los costos informáticos con los grupos de negocios para la imputación del consumo, brindan información clave para ayudar a decidir si construir o comprar, y hacen un seguimiento de la capacidad por rack, hilera y sala. En el núcleo de IT Optimize se encuentra la biblioteca GenomeTM, que detecta y monitorea de manera constante los diferentes componentes informáticos, y recopila información para hacer el seguimiento de parámetros específicos de los servidores. La información constituye la base para comprender el consumo energético de los componentes informáticos y la medida en que ese consumo afecta el negocio.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Data Center Operation: IT Optimize; licencia de suscripción para 100 racks Número de parte SFTWITO100R-DIGI Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Data Center Operation: IT Optimize; licencia de suscripción para 10 racks Número de parte SFTWITO10R-DIGI Call for More Information
800 6010 800 6010
Agilidad
Aproveche al máximo el espacio en los racks Obtenga visibilidad de la utilización de los racks para optimizar el suministro de energía, el enfriamiento y el espacio por rack.
Server efficiency categorization Ofrece la posibilidad de clasificar los servidores como fuera de uso, subutilizado y utilizado para analizar la eficiencia informática, eliminar los servidores fuera de uso a fin de recuperar la capacidad disponible y virtualizar los servidores subutilizados para consolidar recursos.
Monitoreo de energía de equipos informáticos y de utilización de servidores Determine la utilidad comercial de todo los activos informáticos de modo de eliminar los servidores subutilizados y maximizar la capacidad para equipos informáticos por rack, hilera y sala.
Prevent physical server sprawl Identifique y elimine los servidores no utilizados para aprovechar al máximo la capacidad en los racks.
Imputación de utilización de servidores Permite que los negocios identifiquen los costos informáticos y los asignen a departamentos individuales para facilitar una facturación más precisa contemplando todos los componentes, incluso cada servidor físico o virtual.
Rastreo de servidores subutilizados Reduzca los costos eliminando servidores innecesarios y maximizando la eficiencia y la capacidad por rack.
Disponibilidad
GenomeTM library La biblioteca de activos en constante crecimiento permite que el software determine el consumo de energía sin recurrir a sensores.
Monitoreo de activos informáticos Detección y monitoreo continuos de componentes informáticos mediante protocolos estándar para una gestión precisa y actualizada del inventario.
auto asociación Aumenta la precisión y ahorra tiempo mediante la auto asociación de dispositivos informáticos detectados con el inventario, en base a propiedades como marca, modelo y dirección IP.
Detección automática de activos informáticos Ahorra tiempo y aumenta la precisión del inventario de activos gestionados.
Tableros gráficos Obtenga información transparente sobre los indicadores clave de rendimiento del centro de datos mediante tableros web de fácil configuración que muestran datos personalizados de nivel gerencial.
Búsqueda global de activos Encuentre activos fácilmente a través de búsquedas de texto libre, y exporte datos sobre los equipos a formato de Excel.
Manejabilidad
Grandes consumidores de potencia Identifica los servidores con el mayor promedio de consumo energético y proporciona a los operadores del centro de datos un listado de equipos que podrían actualizarse, incluirse en un esquema de cargas compartidas o eliminarse.
Servidores subutilizados Brinda un listado personalizable de servidores subutilizados, para identificar los servidores fuera de uso y subutilizados del centro de datos.
Datos sobre indicadores clave de rendimiento (KPI) Indicadores clave de rendimiento sobre costos energéticos, utilización de servidores, y equipos que podrían eliminarse, disponibles en formato de informe y de tablero.
Protección
Acceso de "sólo lectura" La opción de "sólo lectura" para el usuario le permite compartir el acceso sin riesgo de que se introduzcan cambios no autorizados en la configuración de los sistemas.
Seguridad de contraseña Protección de contraseña seleccionable por el usuario.
Acceso de múltiples usuarios Permite que múltiples usuarios ejecuten órdenes de trabajo y planifiquen futuras mudanzas, ampliaciones o cambios en forma simultánea.
Funciones de los usuarios Permita diferentes niveles de acceso mediante el inicio de sesión para múltiples usuarios y funciones de usuario predefinidas.