Enfriamiento por agua helada InRow

Enfriamiento estrechamente acoplado con agua helada para centros de datos medianos y grandes

Explore la unidad InRow RC en una animación 3D.
La solución InRow para agua helada acerca el enfriamiento a la carga informática donde se origina el calor. Así se impide la recirculación de aire caliente al tiempo que mejora la predecibilidad del enfriamiento y se permite al usuario invertir en el entorno en función del crecimiento del negocio. Estos productos, que se ofrecen con o sin control de la humedad, están pensados para dar respuesta a los requisitos diversos que presentan los centros de datos medianos y grandes. Los operadores de centros de datos que buscan aumentar la eficiencia o desean implementar servidores de alta densidad podrán aprovechar las ventajas que brinda el diseño modular de los productos InRow para agua helada. Los controles inteligentes de los productos InRow para agua helada ajustan activamente la velocidad de ventilación y el flujo de agua helada según la carga térmica de los equipos informáticos con el fin de maximizar la eficiencia y dar respuesta a las exigencias dinámicas de los entornos informáticos actuales.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Unidad de distribución de enfriamiento de 12 circuitos, red inferior/superior, tuberías de distribución inferiores Número de parte ACFD12-B Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad de distribución de enfriamiento de 12 circuitos, red inferior/superior, tuberías de distribución superiores Número de parte ACFD12-T Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad de agua helada InRow RC de 600 mm, 200-240 V, 50/60 Hz Número de parte ACRC600 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad de agua helada InRow RC de 600 mm, 200-240 V, 50/60 Hz con humidificador Número de parte ACRC600P Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad de agua helada InRow RC de 600 mm, 460-480 V, 60 Hz Número de parte ACRC601 Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Unidad de agua helada InRow RC de 600 mm, 460-480 V, 60Hz con humidificador Número de parte ACRC601P Call for More Information
800 6010 800 6010
Manejabilidad
Integración de sistemas para administración de edificios Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Monitoreo de capacidad en tiempo real Visualización en tiempo real de capacidad de enfriamiento actual y disponible.
Controlador de microprocesador Permite realizar un control proactivo y monitoreo en tiempo real por medio de una pantalla alfanumérica de ochenta caracteres y cuatro líneas.
Disponibilidad
Patrón de refrigeración predecible Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.
Controles de respuesta activa Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.
Conexiones para agua helada en las partes superior e inferior Permite la conexión del agua helada desde la parte superior, si la canalización se encuentra en altura, o desde la parte inferior, cuando la canalización está en el piso elevado.
Control en la entrada del rack El control en la entrada del rack garantiza un nivel adecuado de temperatura en la entrada de los equipos de IT.
Dual A-B power inputs Toma energía de la UPS como mecanismo de protección mediante cables duales que brindan redundancia.
Costo total de propiedad
Ventiladores con velocidad variable Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
Arquitectura por hilera Capta el aire caliente extraído directamente de los equipos informáticos, y así aumenta la capacidad de enfriamiento sensible de la unidad por encima de los niveles ofrecidos por las arquitecturas de enfriamiento tradicionales.
Agilidad
Ruedecillas Brinda flexibilidad para trasladar la unidad a cualquier lugar donde se necesite refrigeración.
Densidades escalables Las densidades escalables permiten ofrecer refrigeración a densidades más altas mediante la integración del Sistema de contención de pasillo caliente con una arquitectura por hilera.
Diseño modular El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.
Funcionabilidad
Facilidad de acceso para el mantenimiento Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.