Aquaflair DF

Plantas de agua helada flexibles para instalación en espacios donde se debe canalizar la circulación de aire.

Las plantas de agua helada con canalización están diseñadas para ofrecer una solución completa para instalaciones de misión crítica cuyas condiciones no admiten la selección de una planta tradicional con ventiladores axiales. Gracias a los ventiladores de alta presión estática externa, estas plantas brindan flexibilidad para su montaje en diversas áreas de un edificio, ya sea en interior o exterior. Todas las plantas de agua helada Aquaflair de Schneider Electric ofrecen bajo impacto de ruido gracias a los intercambiadores de aire laterales de gran tamaño, al control de la rotación de los ventiladores, y al aislamiento y la cubierta del compresor. Nuestro avanzado sistema de control monitorea en forma constante puntos de referencia para garantizar que la unidad funcione en todo momento dentro de los límites operativos y señalar las irregularidades que se presenten antes de que se interrumpa el funcionamiento. Estas plantas de agua helada son compatibles con una amplia gama de aplicaciones y maximizan la disponibilidad de los productos de enfriamiento por hilera y para la sala a fin de brindar una completa solución para extracción de calor.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores con curvatura hacia atrás Número de parte ERCC Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores con curvatura hacia atrás y sistema de enfriamiento con aprovechamiento de temperatura exterior Número de parte ERCF Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Bombas caloríficas con ventiladores curvados hacia atrás Número de parte ERCH Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Plantas de agua helada enfriadas por aire con modulación y ventiladores con curvatura hacia atrás Número de parte ISCC Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Bombas caloríficas con modulación y ventiladores curvados hacia atrás Número de parte ISCF Call for More Information
800 6010 800 6010
Producto Plantas de agua helada enfriadas por aire con modulación y ventiladores con curvatura hacia atrás, y sistema de enfriamiento con aprovechamiento de temperatura exterior Número de parte ISCH Call for More Information
800 6010 800 6010
Disponibilidad
Control de respuesta activa Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento y condición de la unidad.
Válvula de expansión electrónica Optimización del flujo de refrigerante en todas las condiciones de carga y temperatura. Monitoreo de carga de refrigerante continuo e indirecto
Compresores Los compresores "scroll" y de tornillo emplean pocas partes móviles, lo que aumenta la confiabilidad y la expectativa de vida útil
Componentes redundantes Los puntos de falla únicos en el sistema cuentan con componentes redundantes para mantener los niveles de disponibilidad y confiabilidad.
Entrada de potencia independiente Toma alimentación de la UPS externa para los tableros principales y calefactores a fin de monitorear y proteger la unidad incluso en el modo de corte total de suministro (opcional)
Reinicio rápido Funcionamiento a plena carga en menos de 3 minutos con disposiciones específicas que permite estimar por debajo la necesidad real de los tanques de almacenamiento.
Funcionabilidad
Monitoreo de servicios Todos los dispositivos de monitoreo integrados en la unidad permiten el mantenimiento preventivo y la verificación del estado de funcionamiento del sistema durante su operación.
Servicio operativo Posibilita el mantenimiento o reemplazo de componentes clave mientras el sistema sigue funcionando.
Facilidad de acceso para el mantenimiento Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Costo total de propiedad
Compresores en tándem Funcionamiento silencioso y eficiente de compresores, conectados a un circuito de refrigerante común para facilitar el control escalonado de la capacidad (no disponible en ciertos modelos/configuraciones)
Sistema integrado de enfriamiento con aprovechamiento de temperatura exterior (economizador) Un método eficiente para reducir el consumo energético con bajas temperaturas de aire exterior que permite optimizar el uso de energía en el enfriamiento de centros de datos y procesos.
Sistema integrado de ajuste de bombas (Opcional) Las bombas con variadores VSD integradas permiten ajustar de manera continua la presión disponible en el ciclo de agua helada. Introducen ajustes automáticos en el flujo de agua helada que obedecen a cambios en la demanda de enfriamiento, lo cual asegura la eficiencia del sistema de agua helada.
Ventiladores con velocidad variable Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
Paquete hidrónico integrado Incluye todos los componentes necesarios para establecer una conexión con el enfriador sin necesidad de conexiones externas a equipos auxiliares, como bombas, lo que aumenta la velocidad de implementación.
Estrategia modular El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite incrementar en forma gradual la infraestructura de enfriamiento en función de la demanda de enfriamiento de la infraestructura. De este modo, se reducen en gran medida los gastos de capital (CapEx) y es posible diferir la inversión en el transcurso de la vida útil de la infraestructura.
Gestión optimizada La conexión entre las unidades de aire acondicionado de la sala de cómputo y las plantas de agua helada garantiza la eficiencia energética basada en condiciones de carga instantáneas reales (opcional)
Sistema de enfriamiento con aprovechamiento de temperatura exteriorpre estructur Permite rápido diseño e instalación gracias a una solución de paquete prediseñada.
Soluciones tecnológicas de alto rendimiento Optimice la operación de la unidad con cualquier carga o en cualquier condición ambiental, con la garantía de un consumo de energía mínimo