Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 100 kVA 400 V enkel UPS, start under kontorstid, L1000B-batteri, RMS, 2 års serviceplan

Dela:

Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 100 kVA 400 V enkel UPS, start under kontorstid, L1000B-batteri, RMS, 2 års serviceplan

WG55TUPSU100H1BRFU

Description: Get a comprehensive product replacement to maximize performance and availability
Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 100 kVA 400 V enkel UPS, start under kontorstid, L1000B-batteri, RMS, 2 års serviceplan

Ring för tillgänglighet
0771-360370

WG55TUPSU100H1BRFU Features

Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 100 kVA 400 V enkel UPS, start under kontorstid, L1000B-batteri, RMS, 2 års serviceplan

  • 24-timmars övervakning
    Erfarna experter finns tillgängliga för 24-timmar-övervakning av företagets fysiska infrastruktur. Som ett extra par ögon hjälper de till att diagnosticera problem innan de blir kritiska.
  • Årligt besök på plats
    Årliga besök på plats bidrar till att ditt system presterar i enlighet med tillverkarens specifikationer. Finns för 3-fasprodukter och kylprodukter.
  • Gratis uppgraderingar av fast programvara
    En del i underhållet av ditt system är att se till att enheten använder den senaste version av fast programvara. Det finns inga dolda kostnader hos APC. Alla kontrakt för förebyggande underhåll inkluderar gratis uppgraderingar av fast programvara.
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
Andorra , Förenade Arabemiraten , Albanien , Armenien , Angola , Österrike , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Vitryssland , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Kamerun , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Algeriet , Estland , Egypten , Västra Sahara , EMEA , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Kroatien , Ungern , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenya , Kuwait , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nederländerna , Norge , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Qatar , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , Turkiet , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uzbekistan , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Arbetsbeskrivning
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

362KB

Uppdaterad den

2018-06-14

The Schneider Electric Refresh-UPS service (R-UPS) is an ideal solution for customers that need to replace a legacy 3 Phase UPS reaching end of life or end of service life. Rrefresh-UPS will secure your power availability, eliminate potential unplanned maintenance costs, and improve your system’s efficiency. Refresh-UPS provides the peace of mind that results from installing a new system with the latest technology, combined with the Schneider Electric professional start-up and two years all inclusive on-site certified service.
Titel
sizeText
Uppdaterad den