Prefabricerad IT-datahall 495 W 102 rack, luftkylning, strömskenor 400 V/50 Hz

Dela:

Prefabricerad IT-datahall 495 W 102 rack, luftkylning, strömskenor 400 V/50 Hz

PFMIEG495E2E102B-001

Description: Stor, skalbar prefabricerad IT-infrastruktur som består av flera SmartShelter-moduler som är sammonterade för att skapa en konfigurerbar design och är helt optimerade för tjänsteleverantörer och storföretag

Omfattar : User Manual

Prefabricerad IT-datahall 495 W 102 rack, luftkylning, strömskenor 400 V/50 Hz

Ring för tillgänglighet
0771-360370
Omfattar : Användarhandbok

PFMIEG495E2E102B-001 Features

Prefabricerad IT-datahall 495 W 102 rack, luftkylning, strömskenor 400 V/50 Hz

  • Luftåterföringssystem
    Centraliserat retursystem för varmluft för rum och externa lufthanteringssystem minimerar skärmning av belysning till gången (aisle) och erbjuder kabelåtkomst inom den inneslutna gången.
  • Integrerad med StruxureWare Data Center Expert
    Skalbar plattform för styrning och övervakning med övervakning av enheterna i realtid och omedelbar meddelanden om olika händelser.
  • Kan integreras med applikationer för InfraStruXure
    Uppnå integrerad energieffektivitet, predikativ planering och datacenteroperationer i realtid genom tillägg av applikationer för InfraStruxure Management; InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost & InfraStruxure Mobile.

SmartShelter-datahall Egenskaper & fördelar

  • Förutsägbara kostnader och prestanda
    Förhandskonstruerade moduler med en fabriksmonterad och testad infrastruktur minskar avsevärt projektets totala tidsåtgång och komplexitet. Det minimerar risken att den ursprungliga kontruktionskostnaden överstigs och att den ursprungliga konstruktionen måste ändras. Resultatet är den prestanda du planerade för till den kostnad du förväntade dig.
  • Enkelt och snabbt utnyttjande
    Prefabricerade datacentermoduler levereras till anläggningen klara att utnyttjas vilket medför en signifikant minskning av installationstid och kostnader.
  • Enkelt och snabbt utnyttjande
    Prefabricerade datacentermoduler levereras till anläggningen klara att utnyttjas vilket medför en signifikant minskning av installationstid och kostnader.
  • Förkonstruerad och fabriksmonterad
    Prefabricerade moduler är konstruerade och byggda enligt exakta specifikationer i en kontrollerad fabriksmiljö och utnyttjar DCIM-program som ger förbättrad driftsäkerhet och ett datacenter som uppträder på ett mer förutsägbart sätt.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Albanien , Armenien , Angola , Österrike , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Vitryssland , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Kamerun , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Algeriet , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Kroatien , Ungern , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenya , Kuwait , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nederländerna , Norge , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Qatar , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , Turkiet , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uzbekistan , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Utgång

  • Nominell utspänning
    400V 3PH
  • Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    50 Hz programmerbar +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Laddningscrestfaktor
    Obegränsat
  • Vågformstyp
    Sinusvåg
  • kW per rack
    4.8kW
  • PDU Amp-kapacitet
    16.0Ampere
  • PDU-typ
    Försedd med mätare
  • Total effekt
    495.0 Kwatt / 495.0 kVA
  • Bypassfunktion
    Extern fast bypassfunktion

Ingång

  • Nominell inspänning
    400V 3PH
  • Infrekvens
    50 Hz programmerbar +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Typ av anslutning på ingångssidan
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Inspänningsområde för nätdrift
    320 - 498 (400 V)V
  • Justerbart inspänningsområde för nätdrift
    320 - 498 (400V)V
  • Ingångseffekt
    495000.0watt

Batterier & drifttid

  • Batterityp
    Inga interna batterier - använder yttre batterisystem

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    3600mm , 360.0cm
  • Maximal bredd
    16100mm , 1610.0cm
  • Maximalt djup
    18600mm , 1860.0cm
  • Rackhöjd
    42U
  • Leveranshöjd   
    3600mm , 360.0cm
  • Leveransbredd
    3200mm , 320.0cm
  • Leveransdjup  
    13700mm , 1370.0cm
  • Färg
    White
  • Antal rack
    102.0U
  • Rackfritt utrymme
    4284U
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

437KB

Uppdaterad den

2018-06-19

User Manual and Documentation for Prefabricated Data Center IT Modules - All Models, All Regions
Brochure
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

280KB

Uppdaterad den

2018-06-12

Prefabricated Data Center Data Sheet
Design/konfiguration
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

852KB

Uppdaterad den

2018-05-29

Prefabricateed Data Center MultiBay, Bid and Technical Specs
Titel
sizeText
Uppdaterad den
Prefabricated Data Center Model
Prefabricated Data Center IT Module, One-Line
Prefabricated Data Center IT Module, Mechanical;