Line-R 1 200 VA automatiskt spänningsreglage

Dela:

Line-R 1 200 VA automatiskt spänningsreglage

LE1200I

Description: Automatisk spänningsreglering för skydd mot spänningsfall och överspänning.

Omfattar : User Manual

87,49 €
Pris inklusive moms
Ring för tillgänglighet
0771-360370

LE1200I Features

Line-R 1 200 VA automatiskt spänningsreglage

  • Automatisk spänningsreglering (AVR)
    Stegar automatiskt upp låg spänning och ner hög spänning till nivåer som passar utrustningen.
  • Återställbar automatsäkring
    Enkel återställning efter överbelastning. Säkringar behöver inte bytas.

Line-R Egenskaper & fördelar

  • Utrymme för nätadapter
    Anslut klumpiga nätadaptrar utan att blockera övriga uttag.
  • Lysdioder för statusindikering
    Ger en snabb visuell indikation av enhetens status.
  • Återställbar automatsäkring
    Enkel återställning efter överbelastning. Säkringar behöver inte bytas.
  • Skydd mot åska och transienter
    För att förhindra att utrustningen skadas av transienter och spikar.
  • Automatisk spänningsreglering (AVR)
    Stegar automatiskt upp låg spänning och ner hög spänning till nivåer som passar utrustningen.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Albanien , Armenien , Angola , Argentina , Österrike , Australien , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Bangladesh , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Vitryssland , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Chile , Kamerun , Kina , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Algeriet , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Hongkong , Kroatien , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenya , Kambodja , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Malawi , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Peru , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Portugal , Paraguay , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , Jemen , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Utgång

  • Uteffekt, kapacitet
    1.2 Kwatt / 1.2 kVA
  • Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    1.2 Kwatt / 1.2 kVA
  • Nominell utspänning
    230V

Ingång

  • Nominell inspänning
    230V
  • Infrekvens
    47–63 Hz
  • Typ av anslutning på ingångssidan
    IEC-320 C14
  • Inspänningsområde för nätdrift
    160 - 290VV

åskskydd och filtrering

  • Surge energy rating
    300Joule

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    116mm , 11.6cm
  • Maximal bredd
    214mm , 21.4cm
  • Maximalt djup
    141mm , 14.1cm
  • Nettovikt
    4.2kg
  • Leveransvikt
    4.5kg
  • Leveranshöjd   
    175mm , 17.5cm
  • Leveransbredd
    273mm , 27.3cm
  • Leveransdjup  
    207mm , 20.7cm
  • Färg
    Beige
  • Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
    425mm
  • Master Carton Units
    4.0
  • Master Carton Weight
    19.09
  • Antal enheter per pall
    64.0
  • SCC Codes
    1073130419793 2

Miljökrav

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Relativ fuktighet, drift
    5 - 95 %
  • Meter över havet - drift
    0-3000meter
  • Temperatur, lagring
    -25 - 65 °C
  • Relativ fuktighet, lagring
    5 - 95 %
  • Lagring - meter över havet
    0-15000meter

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    C-tick, CE, EN 55024, EN 60950, GOST, GS-märkning
  • Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • Annat miljömässigt tillmötesgående
    China RoHS
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

349KB

Uppdaterad den

2018-06-05

Bruksanvisning för Automatisk spänningsregulator Line-R LE600I/LE1200I
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

1597KB

Uppdaterad den

2018-06-19

IEC 60950-1 (ed.1)
PDF

sizeText

77KB

Uppdaterad den

2018-06-15

EC Declaration of Conformity for LE 600I/1200I
PDF

sizeText

19KB

Uppdaterad den

2018-06-15

Declaration of Conformity for Line-R AVR
PDF

sizeText

903KB

Uppdaterad den

2018-06-12

CB approval for Line-R model LE600I and LE1200I
Titel
sizeText
Uppdaterad den