Indirekt luftfrikylare 250 KW

Dela:

Indirekt luftfrikylare 250 KW

IAEC25

Description: Ultraeffektiva frikylningsenheter som inte tar upp extra utrymme och ger mer kraft till IT

Omfattar : Installation guide , Network Management Card , Operations and maintenance manual , User Manual

Indirekt luftfrikylare 250 KW

Ring för tillgänglighet
0771-360370
Omfattar : Installationshandbok , Nätverksstyrkort , Handbok för handhavande och underhåll , Användarhandbok

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt

IAEC25 Features

Indirekt luftfrikylare 250 KW

  • 7x24 teknisk support via telefon
    Vår erfarna tekniska supportpersonal svarar på dina frågor, så du kan känna dig lugn med vetskap om att det alltid finns hjälp att få.
  • Aktiv luftflödesstyrning
    Övervakar och justerar aktivt luftflödet i kylenheten i inneslutningssystem, samtidigt som det synliggör kylning av kritisk IT-utrustning.
  • Aktiv responskontroll
    Övervakar och justerar kylningskapaciteten aktivt för att se till att intagstemperaturerna för servern blir korrekta. Genom mikroprocessorstyrenheten kan drift och skick för enheten observeras.
  • Luftfiltrering
    Avlägsnar smuts och andra partiklar från inluften vilket leder till renare tilluft.
  • Automatisk omstart
    Återställer enheten till dess senaste driftstatus om ett strömavbrott uppkommer, för att skydda kompressorn och miljön. (Ej tillgänglig för 1,6 kW-enheten)
  • Kapacitetsmätning
    Mäter hur mycket IT-belastning som kyls av enheten i realtid.
  • Kylvattensystem
    Enheten används i kombination med fastighetens kylanläggningar för att ge ekonomisk och tillförlitlig kontroll. Dessa modeller är oftast den bästa lösningen för mer omfattande kylbehov, tack vare den smidiga installationen och att det inte behövs fler än en kylenhet.
  • Kompressorer
    Rull- och skruvkompressorer använder sig av få rörliga delar för högre driftsäkerhet och längre livslängd
  • Kompatibel med inneslutningssystem
    Enheten kan kombineras med ett rack eller Hot Aisle Containment System för att eliminera varmluftsblandning och maximera kyleffektiviteten.
  • Direktdrivmotorer
    Belastning av lager har nästan eliminerats, vilket ökar livslängden. Låter integrerad fläkt/motorenhet balanseras av fabriken, vilket minskar vibration och gör uppstarten snabbare.
  • Paneler med dubbel vägg
    Separerar isoleringen från luftströmmen, vilket minskar behovet av periodiskt underhåll av isoleringen och sänker ljudnivån. Små isoleringspartiklar kan komma med i luftströmmen om de inte isoleras.
  • Torrkontaktuttag
    Skickar fjärrmeddelanden vid fel när den används tillsammans med APC-miljökontrollenhet eller system.
  • Dubbla A-B strömmatningar
    Strömförsörjs från UPS:en så att den får strömskydd och redundans med dubbel matning
  • Dubbla fläktar
    Ger feltolerans om fel uppstår på fläkten.
  • Dubbel strömförsörjning
    (Tillval) Dubblerad strömförsörjning för redundans på inmatad effekt
  • Enkel åtkomst för service
    Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
  • Ekonomisering
    En effektiv metod att utnyttja låg yttre lufttemperatur till kylning av datacentralen.
  • Elektronisk expansionsventil (regulator)
    Optimering av kylmedlet vid all belastning och alla temperaturförhållanden. Kontinuerlig, indirekt övervakning av kylmedelspåfyllning
  • Elektroniskt kommuterade fläktar
    Erbjuder högsta möjliga efektivitet och minskar den totala energiförbrukningen genom att matcha kraven på luftflöde mot värmelasten i datacentret.
  • Fel-tolerant fläktsystem
    I händelse av fläktfel kommer de övriga fläktarna att fortsätta fungera som normalt.
  • Indirekt värmeväxling
    En värmeväxlare av polymert material tillåter att datacentralen och yttre luftströmmar förblir separerade, vilket förhindrar förorening av och fuktpåverkan på datacentralens luftström.
  • System för integrerad frikylning (economizer)
    En effektiv metod att minska energiförbrukningen vid låg utomhustemperatur för kylning av datacentralen, för att bidra till optimering av energiförbrukningen.
  • Nätverksgränssnitt
    Möjliggör underhåll genom att ansluta enheten direkt till nätverket med en dedikerad IP-adress, vilket innebär att det inte krävs någon proxy såsom en server. Underhåll är tillgängligt via webbläsare, Telnet eller SSH. Meddelandefunktioner informerar dig om problem när de uppkommer.
  • Pulsmatat system för vattenbehandling
    Eliminerar användning av kemikalier i systemet, vilket gör att vattnet kan återanvändas eller dräners bort utan skadlig påverkan på miljön.
  • Redundanta komponenter
    Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
  • Redundanta pumpar
    Ger större tillgänglighet för installerad utrustning med två pumpar i konfiguration 2N.
  • Rullkompressorer
    Använder få rörliga delar vilket ökar dess tillförlitlighet och förväntade livslängd.
  • Serviceövervakning
    Alla övervakningsenheterna i enheten möjliggör förebyggande underhåll och kontroll av driftförhållandena i systemet under drift.
  • Kompletterande mekanisk kylning
    Bidrar med extra kapacitet till att förbättra ekonomin, och förlänga den årliga tiden för energibesparingar.
  • Fläktar med variabel hastighet
    Fläktar med variabel hastighet minskar energiförbrukningen vid lågbelastning för kylningen.
  • Inga lediga utrymmen
    All kylutrustning är placerad utanför datacentralen, vilket gör att alla lediga utrymmen kan användas för IT-utrustning.

Ecoflair luftfrikylare Egenskaper & fördelar

  • Grönt kylmedel
    Miljövänligt kylmedel som kan ge LEED-poäng.
  • Pulsmatat system för vattenbehandling
    Eliminerar användning av kemikalier i systemet, vilket gör att vattnet kan återanvändas eller dräners bort utan skadlig påverkan på miljön.
  • Förkonstruerat frikylningssystem
    Möjliggör snabb design och installation med en fördesignad/förkonstruerad paketlösning
  • Redundanta komponenter
    Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
  • Aktiv responsstyrning
    Övervakar och justerar aktivt kylkapaciteten för att säkerställa korrekta inloppstemperaturer till servern. Tack vare mikroprocessorstyrningen fås synlighet till drift och status för enheten.
  • Ekonomisering
    En effektiv metod att utnyttja låg yttre lufttemperatur till kylning av datacentralen.
  • Indirekt värmeväxling
    En värmeväxlare av polymert material tillåter att datacentralen och yttre luftströmmar förblir separerade, vilket förhindrar förorening av och fuktpåverkan på datacentralens luftström.
  • Kompletterande mekanisk kylning
    Bidrar med extra kapacitet till att förbättra ekonomin, och förlänga den årliga tiden för energibesparingar.
  • Inga lediga utrymmen
    All kylutrustning är placerad utanför datacentralen, vilket gör att alla lediga utrymmen kan användas för IT-utrustning.
  • Driftservice
    Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.
  • Enkel åtkomst för service
    Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Albanien , Armenien , Angola , Österrike , Australien , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Bangladesh , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Vitryssland , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Kamerun , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Algeriet , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Kroatien , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Japan , Kenya , Kambodja , Sydkorea , Kuwait , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Portugal , Qatar , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uzbekistan , Vietnam , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Ingång

  • Infrekvens
    50/60 Hz

Kommunikation och hantering

  • Manöverpanel
    7" Touch Screen Display

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    CE, UL-listad
  • Standardgaranti
    1 års reparation på plats eller byte till fabriksauktoriserad Start-UP

Allmänt

  • Luftflöde
    15404.36T/s
  • Compressor Type
    Rulla
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

44352KB

Uppdaterad den

2018-06-19

Installation procedures for the Ecoflair™ Indirect Air Economizer
PDF

sizeText

4714KB

Uppdaterad den

2018-06-18

Operation and maintenance instructions for the Ecoflair Indirect Air Economizer. Contains commissioning checklists, operation information, networking information, and maintenance checklists.
PDF

sizeText

343KB

Uppdaterad den

2018-06-15

Management Information Base for the Ecoflair Indirect AIr Economizer
PDF

sizeText

21498KB

Uppdaterad den

2018-06-15

Provides detailed information on unit performance, specifications, features and options
PDF

sizeText

362KB

Uppdaterad den

2018-06-14

Ecoflair Modbus Register Map for firmware v6.5.2
Brochure
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

1970KB

Uppdaterad den

2018-06-15

Range brochure for Ecoflair. Covers value proposition, features/benefits and available models
PDF

sizeText

491KB

Uppdaterad den

2018-06-08

Ecoflair Air Economizer Technical Brochure
Bid Spec
Titel
sizeText
Uppdaterad den
Source ZIP

sizeText

75KB

Uppdaterad den

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer
PDF

sizeText

103KB

Uppdaterad den

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer

Kategori

Underkategori.


(1) Year Advantage Prime Service Plan for (1) IAEC25 250Kw Cooling Unit

Kompletta servicepaket där du själv kan bestämma omfattningen baserat på vad du behöver för att kunna driva din lösning på ett effektivt sätt, minimera stilleståndstiden och förvalta kostnaderna.

WADVPRIME-AE-25
--
Ring för tillgänglighet
0771-360370
Ring för tillgänglighet  0771-360370

Visa Resultat per sida