APC UPS-förgreningsdosa, Schutzkontaktlås för IEC C14 till 4 uttag (CEE 7/3), 230 V Tyskland

Dela:

APC UPS-förgreningsdosa, Schutzkontaktlås för IEC C14 till 4 uttag (CEE 7/3), 230 V Tyskland

PZ42IZ-GR

Description: Enkelt och praktiskt UPS-tillbehör för att anpassa IEC till lokala eluttag.

Omfattar : User Manual

In stock
28,74 €
Pris inklusive moms

PZ42IZ-GR Features

APC UPS-förgreningsdosa, Schutzkontaktlås för IEC C14 till 4 uttag (CEE 7/3), 230 V Tyskland

Enkelt och praktiskt UPS-tillbehör för att anpassa IEC till lokala eluttag.

Omfattar : User Manual

  • Barnsäkert lock
    Skydda användare från oavsiktlig kontakt med uttag som inte används
  • Inbyggd strömbrytare och återställningsbar strömbrytare
    Ger ström till alla uttag och extra skydd mot överbelastning
  • IEC-kontaktlås
    Högkvalitetskabel med en IEC-låsplugg för en säkrare anslutning mellan UPS och grenuttag
  • Hål för väggmontering
    Förenklar montering i trånga utrymmen och kan monteras på vägg eller andra ytor.

UPS-förgreningsdosa Egenskaper & fördelar

  • Hål för väggmontering
    Förenklar montering i trånga utrymmen och kan monteras på vägg eller andra ytor.
  • Barnsäkert lock
    Skydda användare från oavsiktlig kontakt med uttag som inte används
  • Barnsäkert lock
    Skydda användare från oavsiktlig kontakt med uttag som inte används
  • Inbyggd strömbrytare och återställningsbar strömbrytare
    Ger ström till alla uttag och extra skydd mot överbelastning
  • Hål för väggmontering
    Förenklar montering i trånga utrymmen och kan monteras på vägg eller andra ytor.
  • Inbyggd strömbrytare och återställningsbar strömbrytare
    Ger ström till alla uttag och extra skydd mot överbelastning
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Albanien , Armenien , Angola , Österrike , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Vitryssland , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Kamerun , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Algeriet , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Kroatien , Ungern , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenya , Kuwait , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nederländerna , Norge , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Qatar , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , Turkiet , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uzbekistan , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Utgång

  • Number of Outlets
    4.0
  • Receptacle Style
    Jordad stickkontakt (Schuko CEE 7)

Ingång

  • Infrekvens
    50/60 Hz
  • Typ av anslutning på ingångssidan
    IEC-320 C14 Locking Plug
  • Ingångseffekt
    2500.0watt
  • Maximal strömstyrka in
    10.0A

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    40mm , 4.0cm
  • Maximal bredd
    44mm , 4.468cm
  • Maximalt djup
    285mm , 28.5cm
  • Nettovikt
    0.36kg
  • Leveransvikt
    0.45kg
  • Leveranshöjd   
    48mm , 4.8cm
  • Leveransbredd
    130mm , 13.0cm
  • Leveransdjup  
    310mm , 31.0cm
  • Färg
    Black
  • Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
    325 x 160 x 290mm
  • Master Carton Units
    6.0
  • Master Carton Weight
    2.93
  • Antal enheter per pall
    378.0
  • SCC Codes
    1073130433626 3

Miljökrav

  • Operating Temperature
    0 - 45 °C
  • Relativ fuktighet, drift
    0 - 95% no %
  • Meter över havet - drift
    0-3000meter
  • Temperatur, lagring
    -40 - 70 °C
  • Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
  • Lagring - meter över havet
    0-15000meter

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    CE
  • Standardgaranti
    5 års garanti på reparation eller byte
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

1620KB

Uppdaterad den

2018-06-12

Installation guide for Personal Surge PZ42I-GR and PZ42IZ-GR (4-outlet power strips
Brochure
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

410KB

Uppdaterad den

2018-06-12

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

sizeText

4270KB

Uppdaterad den

2018-06-12

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

sizeText

347KB

Uppdaterad den

2018-06-08

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

sizeText

3781KB

Uppdaterad den

2018-05-28

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
Titel
sizeText
Uppdaterad den