APC Mobile Power Pack, 3 000 mAh Li-ion-cylinder, titan ( EMEA/CIS/MEA)

APC Mobile Power Pack, 3 000 mAh Li-ion-cylinder, titan ( EMEA/CIS/MEA)

M3TM-EC

Description: Portabel kraft för mobila enheter.

Omfattar : USB Power Adapter , User Manual

19,99 €
Pris inklusive moms
Ring för tillgänglighet
0771-360370

Mobila kraftpaket Egenskaper & fördelar

  • LED-indikator för batteriladding
    Tryckknappsaktiverad LED-display visar batteriernas laddningsstatus.
  • Mobilenhetskompatibla
    Mobila kraftpaket återladdar alla enheter anslutna till strömförsörjningen med hjälp av en USB-kabel, inkluderande din mobiltelefon, surfplatta, ljudspelare, handhållna spelkonsol och e-läsare.
  • Effektiv laddning:
    Förlänger batterilivslängden för de mobila kraftpaketen genom automatisk avstängning när de anslutna enheterna har fulladdats.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Albanien , Armenien , Angola , Österrike , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Vitryssland , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Kamerun , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Algeriet , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Kroatien , Ungern , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenya , Kuwait , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nederländerna , Norge , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Qatar , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , Turkiet , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uzbekistan , XF , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Utgång

  • Batterikapacitet (mAh)
    3000
  • Batterispänning ut
    5V

Ingång

  • Nominell inspänning
    5V
  • Ingångseffekt
    5.0watt

Batterier & drifttid

  • Batterityp
    Li-ion
  • Batterifäste
    --
  • Battery life (number of cycles)
    360

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    72mm , 7.2cm
  • Maximal bredd
    23mm , 2.3cm
  • Maximalt djup
    33mm , 3.3cm
  • Nettovikt
    0.08kg
  • Leveransvikt
    0.14kg
  • Leveranshöjd   
    134mm , 13.4cm
  • Leveransbredd
    29mm , 2.9cm
  • Leveransdjup  
    89mm , 8.9cm
  • Antal enheter per pall
    1680.0

Miljökrav

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Relativ fuktighet, drift
    0 - 95% no %
  • Meter över havet - drift
    0-3000meter
  • Temperatur, lagring
    0 - 50 °C
  • Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95% no %
  • Lagring - meter över havet
    0-3000meter

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    CE-märke, EN/IEC 60950-1, FCC del 15 klass B
  • Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
  • Batteriföreskrift
    Kompatibel
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

207KB

Uppdaterad den

2018-06-14

User Manual for Mobile Power Packs M3BL-EC (blue), M3BK-EC (black), M3RD-EC (red), M3SR-EC (silver) and M3TM-EC (titanium) for EMEA Region
Brochure
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

115KB

Uppdaterad den

2018-06-14

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

2653KB

Uppdaterad den

2018-06-19

EN 55022:2010; EN55024:2010; AS/NZS CISPR 22:2009+A1 (2010)(for RCM)
PDF

sizeText

109KB

Uppdaterad den

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

sizeText

410KB

Uppdaterad den

2018-06-08

IEC 62133:2012
PDF

sizeText

409KB

Uppdaterad den

2018-05-24

IEC 60950-1:2005+A1+A2
Titel
sizeText
Uppdaterad den