APC-kabel för datadistribution, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 svart, 27 FT (8,2 m)

Dela:

APC-kabel för datadistribution, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 svart, 27 FT (8,2 m)

DDCC6-027

Description: Nätverks- och anslutningsinfrastrukturlösningar för datacenter: RJ45-kontakter; kopplingspaneler; LAN-kablar i koppar och kopplingskablar; förterminerad optisk fiberlösning.

Omfattar : User Manual

In stock
249,99 €
Pris inklusive moms

DDCC6-027 Features

APC-kabel för datadistribution, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 svart, 27 FT (8,2 m)

Nätverks- och anslutningsinfrastrukturlösningar för datacenter: RJ45-kontakter; kopplingspaneler; LAN-kablar i koppar och kopplingskablar; förterminerad optisk fiberlösning.

Omfattar : User Manual

Nätverksanslutning Egenskaper & fördelar

  • Omfattande erbjudande
    Actassi innehåller RJ45-kontakter; kopplingspaneler; LAN-kablar i koppar och kopplingskablar; förterminerad optisk fiberlösning.
  • Snabb och enkel installation
    Med innovationer som S-One-kontakten, de skjutbara 19-tumspanelerna och CL-MX-kabeln gör Actassi det möjligt att arbeta snabbare: installationstiden minskas med upp till 20 %, samtidigt som man säkerställer nätverkskablage av hög kvalitet. S-One-kontakten är upp till 50 % snabbare att ansluta och den förterminerade fibern är upp till 3 gånger snabbare att installera.
  • Överlägsen användarvänlighet
    Actassi är enkelt att specificera, installera, använda och uppgradera
  • Kompatibelt med produkter från Schneider Electric
    Actassi-komponenterna är utformade att perfekt passa övriga produkter och lösningar från Schneider Electric som tillsammans bildar ett helt system.
  • Innovation i design och erbjudande
    Actassis RJ45 S-One-kontakter är i ett stycke och kräver inga verktyg (upp till 50 % snabbare att koppla in); 19-tumspaneler med skjut- och snabbfästen, automatisk jordning samt överlägsen kabeldragning och märkning; innovativa LAN-kablar med en enda folieskärm; 3- och 4-punkters LAN-kablar av EA-klassmed högsta prestanda; förterminerade fiber- och kopparalternativ, 100 % förmonterat och förtestat.
  • PoE+
    S-One-kontakterna möjliggör PoE+-tillämpningar
  • Garanti för prestanda, säkerhet och tillförlitlighet
    Oberoende laboratorieverifiering. Oberoende certifiering av tredje part, förnyas varje år. Tredjepartscertifierad och kompatibel med alla prestanda upp till högsta Cat6A (1O Gb/s) som är tillgängligt både med och utan skärmning. Fullt kompatibla komponenter enligt ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Utbildning och omfattande systemgaranti. Miljöfokus: Green Premium-erbjudande (Product Environmental Profile)
  • Prestanda med kompatibilitet med de mest avancerade internationella standarderna
    Actassis nätanslutningsprodukter överträffar de mest avancerade internationella standarderna, som exempelvis ISO/IEC 11801 och 2:2010 för den nya S-One-kontakten
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Albanien , Armenien , Angola , Österrike , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Vitryssland , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Kamerun , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Algeriet , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Kroatien , Ungern , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenya , Kambodja , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nederländerna , Norge , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Tchad , Togo , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , Turkiet , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uzbekistan , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Utgång

  • Antal portar
    6

Ingång

  • Kabellängd
    8.23meter

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    114mm , 11.4cm
  • Maximal bredd
    343mm , 34.3cm
  • Maximalt djup
    343mm , 34.3cm
  • Nettovikt
    2.96kg
  • Leveransvikt
    3.4kg
  • Leveranshöjd   
    114mm , 11.4cm
  • Leveransbredd
    343mm , 34.3cm
  • Leveransdjup  
    343mm , 34.3cm
  • Färg
    Black
  • Connector A
    RJ45 (Kat 6 rakkopplad)
  • Connector B
    RJ45 (Kat 6 rakkopplad)

Miljökrav

  • Operating Temperature
    -15 - 45 °C
  • Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 %
  • Meter över havet - drift
    0-3000meter
  • Temperatur, lagring
    -15 - 45 °C
  • Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
  • Lagring - meter över havet
    0-3000meter

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    TAA compliance, UL-listad, UL-erkänd
  • Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
Titel
sizeText
Uppdaterad den