APC Ersättningskassett med batteri #118

Dela:

APC Ersättningskassett med batteri #118

APCRBC118

Description: Genuina APC RBC(TM) testas och certifieras för kompabilitet så att UPS-prestanda återställs till de ursprungliga specifikationerna.

Omfattar : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

387,49 €
Pris inklusive moms
Ring för tillgänglighet
0771-360370

APCRBC118 Features

APC Ersättningskassett med batteri #118

  • Hot swap-bara batterier
    Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.

Kassetter för utbytesbatterier Egenskaper & fördelar

  • Lång batterilivslängd
    Konstruerad av APC by Schneider Electric exklusivt för APC UPS:er för komplett kompatibilitet med det intelligenta batterihanteringssystemet.
  • Garanterad UPS-kompatibilitet
    Testad och godkänd att återställa prestanda för din APC UPS. Bibehåller UPS säkerhetscertifieringar (UL, VDE, CSA) och policy för livslångt utrustningsskydd (om tillämpligt).
  • Komplett monterade för enkel installation under drift
    APC RBC:er är säkra, pålitliga och innehåller ett minimum av anslutningar vilket spar värdefull tid. Eftersom APC RBC:er kan bytas under drift, krävs inget driftstopp för att installera dem.
  • Förskottsbetalt porto till en närbelägen återvinningspartner (varierande tillgänglighet i olika länder)
    Säkerställer att nästan 100 % av det gamla batteriet kan återanvändas, vilket är bra för miljön.
  • Återanvändbart emballage med tydliga anvisningar om hur förbrukade batterier ska kasseras.
    Bekväm, enkel och grön.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Albanien , Österrike , Australien , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Bulgarien , Kanada , Schweiz , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Danmark , Estland , Spanien , Finland , Frankrike , Storbritannien , Gibraltar , Grekland , Kroatien , Ungern , Irland , Island , Italien , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Lettland , Moldavien , Makedonien , Malta , Nederländerna , Norge , Nya Zeeland , Polen , Portugal , Rumänien , Ryssland , Sverige , Slovenien , Slovakien , Ukraina , Amerikas Förenta Stater

Print Technical Specification

Utgång

  • Batterispänning ut
    120

Batterier & drifttid

  • Batterityp
    Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
  • Batterifäste
    Batterikassett medföljer
  • Förväntad batterilivslängd (år)
    3-5 år
  • Antal utbytesbatterier
    1
  • Batteriblock per sträng
    10

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    76mm , 7.6cm
  • Maximal bredd
    203mm , 20.3cm
  • Maximalt djup
    584mm , 58.4cm
  • Nettovikt
    22.27kg
  • Leveransvikt
    25.18kg
  • Leveranshöjd   
    228mm , 22.8cm
  • Leveransbredd
    393mm , 39.3cm
  • Leveransdjup  
    761mm , 76.1cm
  • Antal enheter per pall
    12.0

Miljökrav

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 %
  • Meter över havet - drift
    0-3000meter
  • Temperatur, lagring
    -15 - 45 °C
  • Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
  • Lagring - meter över havet
    0-15000meter

Uppfyllda normer

  • Standardgaranti
    1 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
  • PEP
    Finns under dokumentationsflik
  • EOLI
    Finns under dokumentationsflik
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

62KB

Uppdaterad den

2018-06-19

Battery replacement instructions
PDF

sizeText

595KB

Uppdaterad den

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Environmental Profile
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

977KB

Uppdaterad den

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Battery Unit Product Range
PDF

sizeText

1577KB

Uppdaterad den

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Battery Unit Product Range
Titel
sizeText
Uppdaterad den