APC Energisparande Back-UPS ES 8 utgångar 700 VA 230 V CEE 7/7

Dela:

APC Energisparande Back-UPS ES 8 utgångar 700 VA 230 V CEE 7/7

BE700G-GR

Description: Batteribackup och överströmsskydd för elektronik och datorer

Omfattar : CD with software , Telephone Cable , User Manual

162,49 €
Pris inklusive moms
Ring för tillgänglighet
0771-360370

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt

BE700G-GR Features

APC Energisparande Back-UPS ES 8 utgångar 700 VA 230 V CEE 7/7

  • Justerbar spänningskänslighet
    Ger möjlighet att anpassa UPS-enheten för optimal prestanda i särskilda strömmiljöer eller generatortillämpningar.
  • Akustiska larm
    Visar ett meddelande om elnätet eller UPS-förhållandena ändras.
  • Automatiskt självtest
    Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
  • Meddelande om batterifel
    Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.
  • Batteribyte utan verktyg
    Tillåter snabbt och enkelt batteribyte.
  • Batteriskyddade och åskskyddade uttag
    Reserverar strömkapacitet och körtid för ansluten utrustning som kräver batteribackup samtidigt som endast transientskydd tillhandahålls för mindre kritisk utrustning.
  • Kallstart möjlig
    Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.
  • åskskydd för dataledning
    Skyddar ansluten utrustning från överspänning på dataledningarna.
  • Filtrering av elektromagnetiska och radiofrekventa störningar
    Reducerar linjebruset som kan ge dataförluster och tangentbordsfel.
  • Hot swap-bara batterier
    Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
  • Återställbar automatsäkring
    Enkel återställning efter överbelastning. Säkringar behöver inte bytas.
  • Godkänt av säkerhetsorgan
    Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
  • Kan USB-anslutas
    Tillhandahåller hantering av UPS-enheten via USB-porten (inte tillgänglig på alla modeller).
  • Batterier kan bytas av användaren
    Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).

Back-UPS Egenskaper & fördelar

  • LCD-statusdisplay
    Få snabb överblick över enhets- och effektstatus med visuella indikatorer.
  • Akustiska larm
    Visar ett meddelande om elnätet eller UPS-förhållandena ändras.
  • Automatiskt självtest
    Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
  • Intelligent batteriunderhåll
    Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
  • Meddelande om batterifel
    Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.
  • Batteri och åskskyddade utgångar
    Säkerhetskopiera och skydda din maskinvara och dina data vid strömavbrott, överström och spänningstoppar.
  • Utgångar för enbart överström
    Skydda sekundär elektronik från överström och spänningstoppar utan att minska den batterieffekt som krävs för att strömförsörja den primära elektroniken under ett strömavbrott.
  • Batteriskyddade och åskskyddade uttag
    Reserverar strömkapacitet och körtid för ansluten utrustning som kräver batteribackup samtidigt som endast transientskydd tillhandahålls för mindre kritisk utrustning.
  • Godkänt av säkerhetsorgan
    Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
Produktdistribution
Produktdistribution

Albanien , Angola , Österrike , Bosnien och Herzegovina , Bulgarien , Benin , Serbien och Montenegro , Tyskland , Estland , Egypten , Etiopien , Finland , Guinea , Grekland , Kroatien , Ungern , Israel , Iran , Island , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Makedonien , Namibia , Nederländerna , Norge , Pakistan , Rumänien , Rwanda , Sverige , Slovenien , Surinam , Togo , Tunisien , Turkiet

Print Technical Specification

Utgång

  • Uteffekt, kapacitet
    405watt / 700VA
  • Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    405watt / 700VA
  • Nominell utspänning
    230V
  • Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    47–63 Hz
  • Utgångsfrekvens (osynkroniserad)
    50 Hz +/- 0,1 % vid 50 Hz nominell frekvens
  • Topologi
    Standby
  • Vågformstyp
    Stegformad approximation av en sinusvåg
  • Utgångsanslutningar
    (4) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle)
    (4) Schuko CEE 7 (Batteribackup)
  • utspänningstolerans
    +/- 5% statiskt och 100% laststeg
  • Omkopplingstid
    6ms typical : 10ms maximum

Ingång

  • Nominell inspänning
    230V
  • Infrekvens
    50/60 Hz +/-5 Hz (automatisk avkänning)
  • Typ av anslutning på ingångssidan
    Schuko CEE 7/7P
  • Kabellängd
    1.83meter
  • Inspänningsområde för nätdrift
    180 - 266V
  • Maximal strömstyrka in
    10.0A

Batterier & drifttid

Kommunikation och hantering

  • Interface-port (s)
    USB
  • Manöverpanel
    Statusdisplay med lysdioder visar "Nätdrift" : "Batteridrift" : "Byt batteri" och "Överbelastning"

åskskydd och filtrering

  • Surge energy rating
    310Joule
  • Data Line Protection
    Analog telefonlinje för telefon/fax/modem/DSL (RJ-11 kontakt), Nätverksledning- 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45 kontakt)
  • Filtrering
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    89mm , 8.9cm
  • Maximal bredd
    224mm , 22.4cm
  • Maximalt djup
    311mm , 31.1cm
  • Nettovikt
    6.93kg
  • Leveransvikt
    7.84kg
  • Leveranshöjd   
    127mm , 12.7cm
  • Leveransbredd
    279mm , 27.9cm
  • Leveransdjup  
    400mm , 40.0cm
  • Färg
    Black
  • Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
    324mm
  • Master Carton Units
    2.0
  • Master Carton Weight
    16.36
  • Pallet Dimensions
    48tum
  • # of Layers per Pallet
    4.0
  • # of Units per Layer per Pallet
    20.0
  • Pallet Weight
    1400.0lbs.
  • Antal enheter per pall
    48.0
  • SCC Codes
    1073130427170 0

Miljökrav

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 %
  • Meter över havet - drift
    0-3000meter
  • Temperatur, lagring
    -15 - 40 °C
  • Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
  • Lagring - meter över havet
    0-15000meter
  • Hörbart ljud 1 meter från enhetens yta
    40.0dBA

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    CE
  • Strömskyddsgaranti
    Hela produktens livslängd : 100000 euro
  • Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte, 3 års reparation och utbyte för länder i Europeiska Unionen

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
  • PEP
    Finns under dokumentationsflik
  • EOLI
    Finns under dokumentationsflik
Brochure
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

398KB

Uppdaterad den

2018-06-14

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

0KB

Uppdaterad den

2018-06-18

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

sizeText

192KB

Uppdaterad den

2018-06-15

CE EMC approval for model BE700XXXXXXXXXX and BE550XXXXXXXXXX
PDF

sizeText

332KB

Uppdaterad den

2018-06-12

GS certificate per EN 62040-1:2008 + A1:2013; PAK Anforderungen / PAH requirements AfPS GS 2014:01 PAK
PDF

sizeText

129KB

Uppdaterad den

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

sizeText

351KB

Uppdaterad den

2018-06-07

IEC 62040-1 ed.1; am1
Environmental Profile
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

310KB

Uppdaterad den

2018-06-14

End of Life Instruction (EoLI) for the Power Saving Back-UPS Product Range
PDF

sizeText

382KB

Uppdaterad den

2018-06-11

Product Environmental Profile 2 for the Back-UPS Product Range
Titel
sizeText
Uppdaterad den

Uppgraderingar av Firmware

PowerChute Personal Edition
Artikelnummer
Uppdaterad den

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 för Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (Multi-Language)

Kompatibel med: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Artikelnummer

SFPCPE302

Uppdaterad den

2012-01-31

Kategori

Underkategori.


Underhållspaket - 3ärs förlängd garanti (för nyköpta produkter)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
73,79 €
Ring för tillgänglighet
0771-360370
Ring för tillgänglighet  0771-360370
APC Utbyteskassett med batteri #17

Genuina APC RBC(TM) testas och certifieras för kompabilitet så att UPS-prestanda återställs till de ursprungliga specifikationerna.

RBC17
56,24 €
Ring för tillgänglighet
0771-360370
Ring för tillgänglighet  0771-360370
1 års utvidgad garanti (förnyelse eller hög volym)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
--
Ring för tillgänglighet
0771-360370
Ring för tillgänglighet  0771-360370
Underhållspaket - 1ärs förlängd garanti (för nyköpta produkter)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
36,89 €
Ring för tillgänglighet
0771-360370
Ring för tillgänglighet  0771-360370
3 års utvidgad garanti (förnyelse eller hög volym)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
--
Ring för tillgänglighet
0771-360370
Ring för tillgänglighet  0771-360370

Visa Resultat per sida