APC Back-UPS 325, 230V, IEC 320, Utan programvara för automatisk avstängning

Dela:

APC Back-UPS 325, 230V, IEC 320, Utan programvara för automatisk avstängning

BK325I

Description: Batteribackup och överströmsskydd för elektronik och datorer

Omfattar : Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords , User Manual

In stock
87,49 €
Pris inklusive moms

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt

BK325I Features

APC Back-UPS 325, 230V, IEC 320, Utan programvara för automatisk avstängning

Batteribackup och överströmsskydd för elektronik och datorer

Omfattar : Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords , User Manual

Back-UPS Egenskaper & fördelar

  • LCD-statusdisplay
    Få snabb överblick över enhets- och effektstatus med visuella indikatorer.
  • Akustiska larm
    Visar ett meddelande om elnätet eller UPS-förhållandena ändras.
  • Automatiskt självtest
    Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
  • Intelligent batteriunderhåll
    Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
  • Meddelande om batterifel
    Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.
  • Batteri och åskskyddade utgångar
    Säkerhetskopiera och skydda din maskinvara och dina data vid strömavbrott, överström och spänningstoppar.
  • Utgångar för enbart överström
    Skydda sekundär elektronik från överström och spänningstoppar utan att minska den batterieffekt som krävs för att strömförsörja den primära elektroniken under ett strömavbrott.
  • Batteriskyddade och åskskyddade uttag
    Reserverar strömkapacitet och körtid för ansluten utrustning som kräver batteribackup samtidigt som endast transientskydd tillhandahålls för mindre kritisk utrustning.
  • Godkänt av säkerhetsorgan
    Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Albanien , Armenien , Angola , Österrike , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Vitryssland , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Kamerun , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Algeriet , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Hongkong , Kroatien , Ungern , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenya , Kambodja , Kuwait , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nederländerna , Norge , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Qatar , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , Turkiet , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uzbekistan , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Utgång

  • Uteffekt, kapacitet
    195watt / 325VA
  • Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    210watt / 350VA
  • Nominell utspänning
    230V
  • Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    47–63 Hz
  • Utgångsfrekvens (osynkroniserad)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologi
    Standby
  • Vågformstyp
    Stegformad approximation av en sinusvåg
  • Utgångsanslutningar
    (2) IEC Jumpers (Batteribackup)
    (3) IEC 320 C13 (Batteribackup)
    (1) IEC 320 C13 (selector_surgetitle)
  • Omkopplingstid
    6ms typical : 10ms maximum

Ingång

  • Nominell inspänning
    230V
  • Infrekvens
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatisk avkänning)
  • Typ av anslutning på ingångssidan
    IEC-320 C14
  • Inspänningsområde för nätdrift
    180 - 266V
  • Antal strömkablar
    1
  • Maximal strömstyrka in
    7.0A

Batterier & drifttid

Kommunikation och hantering

  • Manöverpanel
    Statusdisplay med lysdioder visar "Nätdrift" : "Batteridrift" : "Byt batteri" och "Överbelastning"
  • Akustiskt larm
    Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : ihållande akustiskt larm vid överbelastning

åskskydd och filtrering

  • Surge energy rating
    310Joule
  • Filtrering
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    165mm , 16.5cm
  • Maximal bredd
    91mm , 9.1cm
  • Maximalt djup
    284mm , 28.4cm
  • Nettovikt
    5.73kg
  • Leveransvikt
    6.73kg
  • Leveranshöjd   
    178mm , 17.8cm
  • Leveransbredd
    241mm , 24.1cm
  • Leveransdjup  
    368mm , 36.8cm
  • Färg
    Beige
  • Master Carton Units
    2.0
  • Antal enheter per pall
    48.0

Miljökrav

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 %
  • Meter över havet - drift
    0-3000meter
  • Temperatur, lagring
    -15 - 45 °C
  • Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
  • Lagring - meter över havet
    0-15000meter
  • Online termisk avledning
    19.0BTU/h

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
  • Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • PEP
    Finns under dokumentationsflik
  • EOLI
    Finns under dokumentationsflik
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

191KB

Uppdaterad den

2018-06-21

This is the APC International Safety Guide in the following languages: English French Spanish Portuguese German Italian Swedish Norwegian Turkish Hungarian Polish Czech Russian Korean Thai Dutch & Indonesian.
PDF

sizeText

267KB

Uppdaterad den

2018-06-18

Back-UPS CS 325I/475I User's Manual - available in English and Polish
PDF

sizeText

191KB

Uppdaterad den

2018-06-13

Installation operation and battery replacement procedures for this product.
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

86KB

Uppdaterad den

2018-06-15

EN 62040-2:2006; EN 61000-3-2:2006/A2:2009; EN 61000-4-2:2009: EN 61000-4-3:2006/A2:2010; EN 61000-4-4:2004/A1:2010; EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-2-2:2002; EN 62040-3:2001/A11:2009
PDF

sizeText

334KB

Uppdaterad den

2018-06-14

CB per IEC 62040-1 (ed.1); am1
PDF

sizeText

391KB

Uppdaterad den

2018-06-13

Back-UPS 325, 230V, IEC 320, without auto shutdown software certificate
PDF

sizeText

353KB

Uppdaterad den

2018-06-13

IEC System for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme
PDF

sizeText

129KB

Uppdaterad den

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
Environmental Profile
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

463KB

Uppdaterad den

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

sizeText

407KB

Uppdaterad den

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Titel
sizeText
Uppdaterad den

Kategori

Underkategori.


APC Utbyteskassett med batteri #2

Genuina APC RBC(TM) testas och certifieras för kompabilitet så att UPS-prestanda återställs till de ursprungliga specifikationerna.

RBC2
56,24 €

Visa Resultat per sida