10-rackslicens för StruxureWare Operations

Dela:

10-rackslicens för StruxureWare Operations

AP90010

Description: Direkt insyn i datorhallens drift via inventariehantering, PUE-räknare, realtidslarm för enheter och platsbaserad informationssökning.
10-rackslicens för StruxureWare Operations

Direkt insyn i datorhallens drift via inventariehantering, PUE-räknare, realtidslarm för enheter och platsbaserad informationssökning.

Ring för tillgänglighet
0771-360370

StruxureWare Data Center Operation Egenskaper & fördelar

  • Lokalisering
    Använd ett interface som använder lokala språk.
  • Gemensam datamodell
    Säkra mogen och synkroniserade data genom hela datacentrets livscykel.
  • Insatsservice som tillval
    Garantera snabb idrifttagning genom att utnyttja APC:s professionella tjänster.
  • Elektrisk rumssupport
    Övervaka kapacitet och planera förändringar för centralisering av strömutrustning i områden utanför datacentrets huvudlokaler.
  • Märkesneutral
    Medger utrustnings- och datamodellering för enheter från valfri leverantör, vilket ger support för befintliga miljöer för datacentraler.
  • Lösenordssäkerhet
    Skyddas med lösenord som användaren väljer.
  • Multi-användaraccess
    Gör det möjligt att flera användare samtidigt kan arbeta med tillämpningen.
  • Användarroller
    Använd olika accessnivåer genom login från olika användare och fördefinierade användarroller.
  • Skrivskyddad åtkomst
    Dela åtkomst utan att riskera icke-auktoriserade ändringar i konfigurationen.
  • Utrymmesrapport
    Snabb översikt över aktuella utrymmen, med identifiering av säljbara, upptagna och reserverade utrymmen, liksom även internt använda utrymmen.
  • Effektrapport
    Skisserar den totala kapaciteten kontra den sålda kapaciteten och uppmätt belastning per anläggning för en fullständig översikt över aktuellt tillgänglig effekt.
  • Granskningsspår
    Spåra alla ändringar av bur- och hjälputrustning under datacentrets livscykel, för att på så sätt säkerställa transparens och enkel identifiering av underhållskraven.
  • 3D burvisning
    Skissera burperimetrar för en snabb 3D-visualisering av layouten, och också en automatisk beräkning av burarean.
  • Rapport om effektuttag
    Framhäver aktuell status för kontakter och uttag för en eller flera PDU:er eller hyresgäster, inkluderande en indikering av överteckning.
  • Inventeringsrapport över hyresgäster
    Visar all utrustning knuten till en viss hyresgäst, för en omedelbar inventering av hyresgäster.
  • Burvisualisering
    Visualisera det aktuella tillgängliga utrymmet med anonyma hyresuppgifter under förhandsförsäljningsfasen för planering av potentiellt nya kundburar, reservering av plats och stöd åt försäljningsprocessen.
  • Uppmätt burström
    Möjliggöra detaljerad återbetalning till enskilda hyresgäster med hjälp av en enkel översikt av såld och uppmätt energi.
  • Webbklient
    Ger användare insyn i datacentrets tillgångar, energiförbrukning och strömkapacitet med hjälp av vilken modern webbläsare som helst. Det sänker underhållskostnaderna och ger chefer möjlighet att fatta bättre beslut med information i realtid.
  • Tenant impact analysis
    Fördela hyrestillgångar på en rums-, bur-, rack- eller servernivå för en ingående förståelse av hyrespåverkan i händelse av driftavbrott.
  • Rekommenderade åtgärder
    Enterprise Manager ger en detaljerad beskrivning av problemen allt eftersom de inträffar. Dessutom rekommenderas åtgärder som kan avhjälpa problemen. Denna unika funktion minskar behovet av utbildning och förenklar identifiering av strömförsörjningsrelaterade problem.
  • CAD-integration
    Möjliggör import av CAD-ritningar (Computer Aided Design) för att snabbt kunna omforma rummet och konvertera CAD-burritningar till DCIM-modellen, inkluderande växling av CAD-skikt för visning av all tillgänglig resursinformation.
  • Nätbaserade referenser
    Flexibelt angreppssätt av golvkoordinater, vilket gör det möjligt för datacenteroperatörer att välja ett kundanpassat identifikationsschema.
  • Flera rum
    Tillhandahåller alternativet att visa flera rum på samma golvplan för att exakt avbilda och navigera genom stora anläggningar.
  • Virtuellt förvaringsrum
    Håll reda på nya enheter från deras ankomst till plats inom det virtuella förvaringsutrymmet.
  • Anpassningsbar vy
    Erbjuder platsbaserade hierarkier för uppbyggnad av en logisk modell av datorhallen, där hallens rum kan inordnas under regioner, länder, campus, platser, byggnader och rum.
  • Organisatorisk översikt
    Erbjuder platsbaserad drill-down för en logisk modell av datacentralen, där rummen i datacentralen kan organiseras under regioner, länder, campus, sajter, byggnader och rum.
  • Bibliotek över tillgångar
    Använd ett omfattande bibliotek av fysisk infrastruktur och IT-enheter från ledande leverantörer.
  • Anpassade enheter
    Anpassa snabbt och enkelt katalogförda enheter efter dina specifikationer genom bara två klick, och ändra egenskaper som t.ex. effektbehov, MAC-adress m.m.
  • Rack, frontvy
    Detaljerad frontvy av rack ger en precis grafisk bild av utrustningen och dess placering i racken.
  • Global resurssökning
    Hitta snabbt resurser med hjälp av fritextsökning, och exportera utrustningsdata till Excel-format.
  • Golvlayout
    Ta fram en precis representation av ditt datacenter genom lättanvänd golvlayout och översikter.
  • Instrumentbräda för realtidsvisning
    Få transparens till indikatorer för nyckelprestanda för datacentraler via enkelt konfigurerade webbpaneler som visar användaranpassad information för ledningsnivån.
  • Företagsplattform
    Hög driftsäkerhet med felredundans genom en klustrad setup- och lastbalansering, vilket garanterar ett uppdragskritiskt system utan ställen med fatala fel (SPOF).
  • Larm inom den fysiska layouten
    Erbjuder statusinformation i realtid för datorhallen om enhetsfel i golvlayouten och på rackfronten
  • Inventeringshantering
    Visar enhetsinformation i den fysiska layouten och erbjuder därmed direkt tillgång till information om enheter och tillgångarnas attribut, och dessutom en översikt över driften av datorhallen.
  • PUE-/DciE-räknare
    Ger tillgång till PUE-värden (Power Usage Effectiveness) som ger information om det dagliga energiutnyttjandet.
  • Mobila datacenteroperationer
    Integreras med InfraStruxure Mobile för tillgång till applikationen InfraStruxure Operations på distans via handdatorn Motorola (Symbol) MC70.
  • Guidad nätverkshantering
    Grafisk bild av nätverksvägar i datacentret och deras övergångar.
  • Support för bladservrar
    Avbild av datacentrets uppbyggnad i med modellering av bladservrarna i respektive specialskåp.
  • Inventeringsrapport
    Innehåller strukturerad information om alla rackmonterade enheter, ordnade efter enhetstyp, ålder, tillverkare och egenskaper för att ge en snabb översikt över alla strömförbrukande enheter i en datorhall.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Antigua och Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Nederländska Antillerna , Angola , Argentina , Österrike , Australien , Aruba , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasilien , Bahamas , Bhutan , Botswana , Vitryssland , Belize , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Chile , Kamerun , Kina , Colombia , Costa Rica , Serbien och Montenegro , Kuba , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Dominica , Dominikanska republiken , Algeriet , Ecuador , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Falklandsöarna , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Grenada , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Haiti , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaica , Jordanien , Japan , Kenya , Saint Kitts och Nevis , Sydkorea , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mexiko , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Panama , Peru , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Trinidad och Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent och Grenadinerna , Venezuela , Amerikanska Virgin Islands , Vietnam , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    216mm , 21.6cm
  • Maximal bredd
    133mm , 13.3cm
  • Nettovikt
    0.09kg
  • Leveransvikt
    0.45kg
  • Leveranshöjd   
    229mm , 22.9cm
  • Leveransbredd
    178mm , 17.8cm
  • Leveransdjup  
    6mm , 0.6cm
Brochure
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

7860KB

Uppdaterad den

2018-06-13

Detailed product brochure for an in-depth overview of StruxureWare Data Center Operation, including all modules
Titel
sizeText
Uppdaterad den