Säkerhetskameror

Kameror som integrerar väl med NetBotz 300, 400 och 500 enheter

Denna utvidgade typ av kamera gör att IT-administratörer flexibelt kan välja den idealiska kameran för sin applikation. Övervakningshanteringen ger snabbsökning och hämtning av video, samt märkning av olika viktiga videoklipp. NetBotz kamerapod och CCTV-kameror (genom CCTV adapterpod) är kompatibla med NetBotz 300, 400 och 500.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt APC NetBotz konsol 120 för övervakningskamera med USB-kabel - 5 m Artikelnummer NBPD0123 Pris 374,99 €
Produkt NetBotz Camera Pod 160 Artikelnummer NBPD0160 Pris 412,49 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt NetBotz Camera Pod 160 Artikelnummer NBPD0160A Pris 412,49 €
Tillgänglighet
Full motion-videokamera Skapa ett visuellt minne tillsammans med kompatibla NetBotz-program.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med