NetBotz 300

Kostnadseffektiv övervakning av miljö och säkerhet för nätverksskåp och datacenter

NetBotz 300 är den mest kostnadseffektiva lösningen för miljöövervakning av nätverket. Integrerad kamera medger videoövervakning och inspelning av mänsklig aktivitet. Även övervakning av temperatur, fuktighet, dörrkontakt, lokala läckage, vibrationer och rök. Ytterligare egenskaper som integrering med InfraStruXure Central, Power over Ethernet, och användardefinierade varningar gör NetBotz 300 till det perfekta skyddet för dina IT-tillgångar mot säkerhets- och miljömässiga hot. NetBotz 300 kan användas i nätverksskåp för datacenter men finns vanligen i skåp och serverrum. NetBotz är en aktiv övervakningslösning utformad för att skydda mot fysiska hot, från miljön eller från individer, som kan orsaka störningar eller nertid i IT infrastrukturen. Denna skalbara serie av nätverksutrustning, sensorer, accesskontroller och kameror är tänkt att skydde miljöer av olik storlek från nätverksskåp till datacenter. Den modulära utformningen gör att man kan använda vanliga sensorer tillsammans med NetBotz-enheterna. Som tillval kan användardefinierade signaler sändas i olika format och är lätta att integrera i eventeskalering För styrningen av ett uppsättning med NetBotz-enheter använder man InfraStruXure® Central. Licenser för InfraStruXure Central Surveillance ger en enkel vy över flera kameror, snabbsökning och hämtning av video, samt märkning av olika viktiga videoklipp.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt NetBotz rumsmonitor 355 (utan PoE-injektor) Artikelnummer NBWL0355 Pris 1 437,50 €
Produkt NetBotz rumsmonitor 355 (utan PoE-injektor) Artikelnummer NBWL0355A Pris 1 437,50 €
Produkt NetBotz rumsmonitor 355 (med 120/240 V PoE-injektor) Artikelnummer NBWL0356 Pris 1 531,25 €
Produkt NetBotz rumsmonitor 355 (med 120/240 V PoE-injektor) Artikelnummer NBWL0356A Pris 1 531,25 €
Skydd
Lösenordssäkerhet Skyddas med lösenord som användaren väljer.
Total ägandekostnad
Webbläsare tillgänglig Visa användargränssnittet med en webbläsare. Ger snabb tillgång från vilken plats på nätverket som helst
Händelsedriven videolagring Videoinspelning som styrs av rörelser och varningar .
Rörlighet
Anpassningsbara upptrappningspolicier Larm hanteras enligt din åtgärdspolicy och tas emot i flera format.
Justerbar tröskel Anpassa tröskeldefinitioner (flera trösklar per sensor, schemaläggning, allvarlighetsnivåer) efter dina krav.
Tillgänglighet
Felnotering Händelseavisering i realtid minimerar svarstiderna vid situationer som uppstår i den fysiska infrastrukturen. Detta innebär att IT-administratören kan minska genomsnittstid till reparation, förbättra effektiviteten och maximera upptiden.
Övervakning Upptäck och registrera rörelser, och låt visuella upptagningar paras med access- och miljönotifieringar vilket påskyndar analys av rotorsaker.
Övervakning av miljön Förhindra fel på utrustning från en stor mängd hotande miljöförhållanden.
Åtkomstövervakning Detektera närvaro av obehörig personal med hjälp av dörrbrytare.
Övervakningsmöjlighet
Varningsvisning Det är lätt att granska och korrelera larm. Du kan ge larmen sammanhang genom att skicka med videoklipp, diagram och kartor.
Kompatibel med Enterprise Management System Hantera dina APC-enheter från ett enda system genom att vidarebefordra SNMP-fällor (händelser) till valfritt system för företagshantering.
Klientapplikation för avancerad visning Robust verktygsgränssnitt ger historiska larm, diagram och konfigurering.
Integrerad med StruxureWare Data Center Expert Skalbar plattform för styrning och övervakning med övervakning av enheterna i realtid och omedelbar meddelanden om olika händelser.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med