Rack och specialskåp

Open and enclosed server rack and network rack solutions for a variety of environments including data centers, server rooms, network closets, offices, industrial, and specialty applications.



 
Micro Data Center (DC) Xpress möjliggör ett snabbare, lättare och mera kostnadseffektivt sätt att bygga och driftsätta mikrodatacenter i nätverkets utkant. Det är utformat så att IT-utrustning ska kunna förinstalleras av kunden, en samarbetspartner eller integratör före transport. Det har fullständig fysisk infrastruktur och hanteringsprogramvara för datacenter i ett enda komplett och säkert skåp. Micro DCs Xpress är perfekta för edge- och IoT-tillämpningar där driftsättningshastighet, pålitlighet och säkerhet är av yttersta vikt. De är också godkända av ledande konvergerade och hyperkonvergerade IT-leverantörer.
Läs vidare
NetShelter CX, är designad för branschkontor, små kontor och alla icke-IT-utrymmen där det inte finns tid, plats eller budget att bygga en dedikerad IT-zon. Den är en ultraportabel, säker, ekonomisk, plug-and-play IT-lösning. Du rullar bara in den i det öppna kontoret, lägger in din utrustning, ansluter den och stänger dörrarna. Med NetShelter CX Soundproofed ‘Serverroom in a box’ kan du snabbt återgå till att fokusera på din kärnverksamhet.

Använd den till att:

- Minska dina kapitalkostnader genom att undvika byggnation.
- Slippa slösa med utrymme – använd utrymmet till något annat.
- Behålla rörligheten i din affärsverksamhet – använd en portabel IT-infrastruktur.
- Standardisera en lösning för branschkontoren och avlägsna platser.
- Tysta bullrande utrustning. br>
NetShelter CX är ett innovativt svar på dagens och morgondagens dynamiska IT-infrastrukturkrav.

NetShelter CX-familjen har utökats genom en ny lösning designad för att rymma stationära datorer.
Läs vidare
NetShelter SV är det rack du säkert är bekant med från Schneider Electric och är vår kostnadseffektiva lösning med enbart basfunktioner. Netshelter SV behåller starkt fokus på kyla, eldistribution och kabelhantering och har tillval som sidopaneler, hjul och bakre kabelkanaler för att minska kostnaden.
Läs vidare
4-stolpsmiljöer med öppna ramrack erbjuder enkla, billiga monteringssätt för rackmonterad utrustning i IT-miljöer. Idealiska för rackmonterade servrar, nätverk och telecom-utrustning där säkerhet på den enskilda racknivån inte krävs och öppna ramrack som erbjuder obehindrat luftflöde och snabb, enkel åtkomst till installerad utrustning. Bestämmelser för vertikalt monterade rack-PDUer baktill i kombination med alternativ för enkel dragning, organisering och förvaring av stora kabelbuntar gör Schneider Electrics lösning med 4-stolpsmiljöer med öppna ramrack till det bästa alternativet på marknaden. Kunderna kan välja antingen den öppna ramracken med fyrkantiga monteringshål för servertillämpningar (många av dagens servrar kräver fyrkantiga monteringshål), nätverk och telecom-applikationer eller den öppna ramracken med gängade monteringshål för nätverks- och telecom-applikationer.
Läs vidare
Specialrack som säkerställer tillförlitlig drift av din rackmonterade IT-utrustning i unika miljöer. Väggmonterade rack som är konstruerade för små hub- och LAN applikationer i kabelskåp och serverrum med begränsat golvutrymme. Seismiska rack är slagtåliga och kan användas i Zon 4 områden där man kräver den säkerhet och robusthet som ett NEBS-märkt rack kan ge.
Läs vidare