Kraftmodul på medar

Integrerat UPS, ställverk och programvara för hantering, optimerad för skalbar effekt för stora datacenters

Prefabricerat kompakt system som ger den bästa lösningen för att snabbt utöka datacentret. De prefabricerade kompakta modulerna är avsedda för storskaliga tillämpningar inomhus och de kan hantera större effektområden inom en litet, kraftkompakt avtryck. De skenmonterade modulerna har antingen Symmetra MW eller MGE Galaxy 7000 UPS för förstklassig effektivitet och är fullt integrerade för att inkludera ställverk batterier, ATS och kan inkludera StruxureWare för fastighetsskötsel och ett fullt integrerat hanteringssystem. Du kan välja mellan två basdesigner eller anpassa efter den specifika tillämpningen.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Prefabricerat kompakt system 900 kW 400 V/50 Hz Artikelnummer PFMPS0900EB Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Prefabricerat kompakt system 1000 kW 400 V/50 Hz Artikelnummer PFMPS1000EB Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Prefabricerad strömpall 1 250 KW 400 V/50 HZ med Galaxy VX UPS Artikelnummer PFMPS1250EBVX Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Rörlighet
Skalbar och flexibel Prefabricerade moduler medger i sig skalbar tillväxt hos IT-infrastrukturen och flexibiliteten att kunna justera designen och storleken på framtida utvecklingsfaser. Kapitalinvesteringar senareläggas, vilket förbättrar cash-flow.
Förkonstruerad och fabriksmonterad Prefabricerade moduler är konstruerade och byggda enligt exakta specifikationer i en kontrollerad fabriksmiljö och utnyttjar DCIM-program som ger förbättrad driftsäkerhet och ett datacenter som uppträder på ett mer förutsägbart sätt.
Enkelt och snabbt utnyttjande Prefabricerade datacentermoduler levereras till anläggningen klara att utnyttjas vilket medför en signifikant minskning av installationstid och kostnader.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med