Moduloptimerad kylning

Effektiva kyllösningar för SmartShelter-moduler och -containrar. Klarar en rad olika kapaciteter från 5–30 kW per rack och är tillgängliga i DX-, kylvatten- och luftfrikylningssystem.

Kyllösningar som är optimerade för prestanda- och utrymmeseffektivitet är oumbärliga för prefabricerade datacenter. Overhead- och End of Module-kylningslösningar erbjuder flexibilitet vad gäller modulkonfiguration och systemkonstruktion. Systemalternativen omfattar DX-, kylvatten och indirekta luftfrikylningssystem med CW- eller DX-reservkraft. Dessa kyllösningar ger fler konstruktionsalternativ för traditionella precisionskylningsprodukter som Uniflair LE och InRow.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt CW-kylningsenhet med horisontellt flöde – IT-modul 100 kW, 380–415 V 3-fas 50 Hz Artikelnummer PFMC-CWB100 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt DX-kylningsenhet med takflöde – IT-modul 40 kW, 380–415 V 3-fas 50 Hz Artikelnummer PFMC-HCXCDX40 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt CW-kylningsenhet med takflöde – IT-modul 40 kW, 380–415 V 3PH 50 Hz Artikelnummer PFMC-HCXCW40 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Lufteconomizer – kylenhet för IT-modul 50kW 380-415V 3PH 50Hz Artikelnummer PFMC-NFC50 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Rörlighet
Flexibilitet Stöd för varierande gångbredder (aisle), rackhöjder, rackdjup och enskilda rader. Stödjer varm och kall gånginneslutning
Skalbar och flexibel Prefabricerade moduler medger i sig skalbar tillväxt hos IT-infrastrukturen och flexibiliteten att kunna justera designen och storleken på framtida utvecklingsfaser. Kapitalinvesteringar senareläggas, vilket förbättrar cash-flow.
Förkonstruerad och fabriksmonterad Prefabricerade moduler är konstruerade och byggda enligt exakta specifikationer i en kontrollerad fabriksmiljö och utnyttjar DCIM-program som ger förbättrad driftsäkerhet och ett datacenter som uppträder på ett mer förutsägbart sätt.
Aktiv luftflödesstyrning Övervakar och justerar aktivt luftflödet i kylenheten i inneslutningssystem, samtidigt som det synliggör kylning av kritisk IT-utrustning.
Enkelt och snabbt utnyttjande Prefabricerade datacentermoduler levereras till anläggningen klara att utnyttjas vilket medför en signifikant minskning av installationstid och kostnader.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med