Nätverk och server

Strömtillgänglighet och hantering för både enklare och avancerade servrar, förvaring och affärsnätverk



 
Smart-UPS™ används av miljontals IT-professionella jorden runt till att skydda utrustning och kritiska data från dyrbara driftstopp genom att erbjuda driftsäker, pålitlig ström och nätverkskvalitet. De finns i flera olika formfaktorer (torn, rackmontering, rack/tornkonverterbar) - det finns en modell för nästan varje applikation och budget. Standardmodellerna är de mest populära UPS:erna i världen för affärsservrar, lagring och nätverksenheter och har länge betraktats som riktmärket för driftsäkerhet och hanterbarhet. Den elementära Smart-UPS:en är ett ekonomiskt alternativ för små och medelstora företag som behöver skydda små nätverksenheter, POS-utrustning och enklare servrar. De större driftmodellerna accepterar externa batteripackar med lång drifttid för matning av kritiska servrar, säkerhets- och kommunikationssystem under strömavbrott som kan vara i timmar.
Läs vidare
Smart-UPS On-Line erbjuder verkligt dubbelkonverterat strömskydd av hög densitet on line för servrar, röst-/datanätverk, sjukhuslabb och lättare industritillämpningar. Smart-UPS On-Line har kapacitet för belastningar från 1 till 20 kVA i rack- eller tornkonfiguration och finns i format från 2U till 12U. Nyare tillägg i serien för 15 och 20 kVA gör det möjligt att även erbjuda stöd för strömsugna bladservrar eller tungt belastade rack. När verksamhetskritiska system kräver att drifttiden räknas i timmar och inte minuter kan Smart-UPS On-Line konfigureras med matchande batterier så att den klarar de höga kraven på drifttid. Den medföljande styrprogramvaran PowerChute gör det möjligt att genomföra korrekt avstängning av nätverksoperativsystem på distans. Alla modeller på 5 kVA och däröver är försedda med ett inbyggt nätverkshanteringskort för fjärrstyrning (finns som tillval för modellerna under 5 kVA). Hela Smart-UPS On-Line-serien innebär ett mervärde för kunder med krävande effekthungriga miljöer, inklusive väldigt varierande behov av inspänning, frekvensreglering, intern förbikoppling och inspänningskorrigering.
Läs vidare
Symmetra är konstruerad för att kunna erbjuda bästa möjliga driftnivå för företagets löpande verksamhet och dess modulära, redundanta arkitektur kan skala både effekt och drifttid allt eftersom behovet ökar eller då ytterligare tillgänglighet krävs. Integrerad hantering via nätverket ger tillgång till statusuppdateringar i realtid av UPS-enhetens skick och miljöförhållanden. Strömförsörjning, batteri och styrmoduler kan bytas av användaren under drift vilket ger en kort återställningstid efter fel (MTTR) och enkel service. Symmetras modulära design erbjuder redundant strömförsörjning i ett enda chassi för verksamhetskritiska tillämpningar i serverrum och nätverksskåp.
Läs vidare