Dator och kringutrustning

Batteribackup och åskskydd för datorsystem, hemnätverk, extern lagring, spel, hemmaservrar och annan elektronik



 
UPS-förgreningsdosan APC by Schneider Electric ger trygghet när du behöver konvertera en UPS IEC-kontakt till lokala kontakter – bekvämlighet och tillförlitlighet när du behöver dem som mest. Till nyckelfunktionerna hör en integrerad strömbrytare för extra skydd som är designad för att monteras på väggen och testad för att säkerställa perfekt UPS-drift. Dessutom finns en låsbar IEC-kontakt för att garantera en säkrare anslutning mellan UPS och grenuttag, vilket förhindrar oavsiktlig frånkoppling.
Läs vidare
Back-UPS familjen erbjuder garanterat strömskydd för trådlösa nätverk, datorer, spelkonsoler och annan elektronik i hemmet eller på jobbet. De olika utförandena levererar batteribackup under strömbortfall och farliga spänningsvariationer och även skydd mot skadlig överström och toppar. De finns som torn och som golvmodeller och tillsammans med ett urval av standardegenskaper är de perfekta val för att skydda dina data och bevara anslutningarna.
Läs vidare
Back-UPS Pro-serien erbjuder garanterat strömskydd för högpresterande datorsystem, routrar/modem, externa lagringsenheter, spelkonsoler och annan elektronik i hemmet och på jobbet. Dessa UPS:er förser elektroniken med riklig batteribackup under strömavbrott och stabiliserar även osäkra spänningsnivåer. De skyddar även mot skadlig överström och spänningstoppar, och stödjer dessutom olika styrprogram så att du får ut mesta möjliga av din UPS. De mest framträdande funktionerna hos denna familj är automatisk spänningsreglering (AVR), LCD-display, smarta utgångar, energibesparande funktioner som minskar strömförbrukningen, funktioner för nätverkshantering, Watchdog (övervakningsfunktion) eller konfigurerbara utgångar. Tillsammans med Back-UPS Pro:s standardfunktioner gör detta dem till den det perfekta valet för att skydda dina data och hålla dina system tillgängliga.
Läs vidare