Moduler för strömdistribution

Mångsidig, säker och effektiv strömförsörjning för IT-utrustning i datorhallar av alla storlekar eller i högdensitetszoner

Modulär eldistribution minskar behovet av att kunna förutsäga de framtida kraven på och konfigureringarna av ditt datacenter. Detta visionära system för eldistribution är tillräckligt flexibelt för att kunna matcha dagens behov och tillåta snabb expansion eller framtida omkonfigurering av ditt datacenter. Hanteringen av eldistributionen förenklas genom uteffektmätning, övervakning av grenströmmar/kretsar och auto-detektering med hjälp av driftalternativen i StruxureWare-serien. När kraven ökar och det blir nödvändigt att expandera, plugga då bara in nya moduler för eldistribution. De fabriksmonterade modulerna, som inkluderar brytare, elkablar och elanslutning, kan installeras på bara några minuter. Det finns flera märkeffekter och kabellängder från låg till hög effekt, vilket garanterar kompatibilitet och snabb, enkel och bekväm installation.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt APC modulär distributionspanel för rack, 138 kVA, 200 A, 400 V, 18-polig, 5 U. Artikelnummer PDPM138H-5U Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt APC modulär rackmonterad distributionspanel, 138 kVA, 200 A, 400 V, 18-polig, 5 U. Artikelnummer PDPM138H-R Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt APC modulär fjärrstyrd strömpanel, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Artikelnummer PDPM277H Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Rörlighet
Modulär konstruktion Tillhandahåller snabb servicemöjlighet och minskade krav på underhåll genom självdiagnostiserande moduler som kan bytas ut på fältet.
Enkel systemutbyggnad Strömdistributionsmodulerna gör det möjligt att bygga ut kapaciteten för strömdistribution när behovet av strömförsörjning ökar.
Systemmobilitet PDU-utrustningen kan lätt flyttas och på så vis anpassas till en föränderlig datorhallsmiljö.
Det minsta utrymmeskravet Besparingar när det gäller dyrbart datorhallsutrymme som i stället kan användas för andra inkomstbringande produkter.
Övervakningsmöjlighet
Nätverkshanteringsfunktion Heltäckande interface för nätverkshantering ger standardbaserad hantering via webb, SNMP, och Telnet.
Strömövervakning Övervakar den totala strömförbrukningen per strömfördelningsenhet.
Skydd
Flera fördelningsalternativ Överlägsen flexibilitet i konstruktionen gör att ett större spektrum av kundens krav kan tillgodoses.
Verktygslös installation av brytare Installera fabriksmonterade strömdistributionsmoduler på mindre än tio minuter – inga verktyg behövs
Säkerhet Förstärk säkerheten för alla användare genom isolering vid alla beröringspunkter och med positivspärrade mekanismer som minskar risken för oavsiktlig frånkoppling

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med