Konfigurerbar strömförsörjning

Skräddarsydd och fabriksmonterad strömfördelning för IT-utrustning i datorhallar av alla storlekar och i högdensitetszoner

Konfigurerbara PDU från APC ger vighet, tillgänglighet och insatssnabbhet för ditt datacenter. Våra fabrikstestade lösnings för strömdistribution konstrueras efter dina precisa specifikationer, stöder överliggande distribution och distribution i golv, och har en bekväm, bärbar rack-formfaktor.

  • Snabb och problemfri installation av strömdistributionslösningar som monterats och testats i fabrik
  • Kontrollera kabeloredan med längdanpassade kablage, brytare och konnektorer som anpassats till dina behov
  • Minska driftkostnaderna med NEMA-märkta TP1 transformatorer - de effektivaste i branschen
  • Utför underhåll och service från fram- eller baksidan - sidoåtkomst är överflödig
  • Övervaka och hantera strömförbrukning lokalt med PowerView display interface eller fjärrhantera med en nätläsare, InfraStruxure Central, eller system för fastighetsstyrning

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt InfraStruxure PDU 60 kW 400 V/400 V Artikelnummer PD60H5HK1 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Total ägandekostnad
Minskat fotavtryck Minimerar fastighetskostnader med hjälp av IT-skåpet APC™ NetShelter™ med estetiskt tilltalande formfaktor
Kretsbrytarpanel Tillhandahåller brytarpositioner för distribution till rack och strömzoner
Systemmobilitet PDU-utrustningen kan lätt flyttas och på så vis anpassas till en föränderlig datorhallsmiljö.
Tillgänglighet
Stort utbud med tillämpningar Configure-to-order-processen låter APC konfigurera, installera och testa hela systemet före leverans
Enkelt underhåll
Åtkomst framifrån för underhåll Förenklar montering och underhåll och minimerar samtidigt kraven på utrymme.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med