Konfigurerbara strömtillbehör

Brytare, kabeluppsättningar och tillbehör för att uppgradera och expandera strömfördelningsenheterna

APC:s tillbehör för strömfördelning levererar den flexibilitet och hantering som datacenter kräver. Genom att ett heltäckande sortiment av en- och trefaskablar, brytare, anslutningsset och tillbehör för strömövervakning tillhandahålls, kan datacentrets rörlighet, tillgänglighet och hantering garanteras. Alla våra tillbehör är fabrikstestade och levereras med garanti, och de låter dig skala upp strömfördelningen i ditt datacenter på ett säkert sätt tills den uppfyller dina ökande krav.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt 3-polig strömbrytare, 100 A, T1-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD3P100AT1B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 3-polig strömbrytare, 125 A, T3-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD3P125AT3B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 3-polig strömbrytare, 150 A, T3-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD3P150AT3B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 3-polig strömbrytare, 175 A, T3-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD3P175AT3B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 3-polig strömbrytare, 200 A, T3-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD3P200AT3B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 3-polig strömbrytare, 225 A, T3-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD3P225AT3B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 3-Polig strömbrytare, 300 A, elektronisk utlösning, T5-typ för Symmetra PX250/500KW Artikelnummer PD3P300AETT5B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 3-polig strömbrytare, 300 A, T5-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD3P300AT5B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 3-polig strömbrytare, 400 A, T5-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD3P400AT5B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 3-polig strömbrytare, 60 A, T1-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD3P60AT1B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 3-polig strömbrytare, 70 A, T1-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD3P70AT1B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 3-polig strömbrytare, 80 A, T1-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD3P80AT1B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 3-polig strömbrytare, 90 A, T1-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD3P90AT1B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Adapter för strömbrytare av T1-typ, 3-polig Artikelnummer PD3PADAPT1 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Adapter för kretsbrytare av typ T3, 3-polig Artikelnummer PD3PADAPT3 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Adapter för strömbrytare av T5-typ, 3-polig Artikelnummer PD3PADAPT5 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 4-polig kretsbrytare, 100 A, T1-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD4P100AT1B Pris 623,75 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 4-polig strömbrytare, 125 A, T3-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD4P125AT3B Pris 973,75 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 4-polig strömbrytare, 150 A, T3-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD4P150AT3B Pris 1 343,75 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 4-polig strömbrytare, 175 A, T3-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD4P175AT3B Pris 1 343,75 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 4-polig strömbrytare, 200 A, T3-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD4P200AT3B Pris 1 250,00 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 4-polig strömbrytare, 225 A, T3-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD4P225AT3B Pris 1 048,75 €
Produkt 4-polig strömbrytare, 60 A, T1-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD4P60AT1B Pris 561,25 €
Produkt 4-polig strömbrytare, 70 A, T1-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD4P70AT1B Pris 548,75 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 4-polig strömbrytare, 80 A, T1-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD4P80AT1B Pris 623,75 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt 4-polig strömbrytare, 90 A, T1-typ för Symmetra PX250/500 kW Artikelnummer PD4P90AT1B Pris 523,75 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt ISX PDU EMEA/PAA 63 A 5 kontakt till port för kabeltest Artikelnummer PDPC563 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt T1 Brytarsats för osupporterad brytarströmstyrka med strömtransformator utan adaptrar Artikelnummer PDT1B-KIT Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt T3 Brytarsats för osupporterad brytarströmstyrka med strömtransformator utan adaptrar Artikelnummer PDT3B-KIT Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt T5 Brytarsats för osupporterad brytarströmstyrka med strömtransformator utan adaptrar Artikelnummer PDT5B-KIT Pris 224,99 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Rörlighet
Många ingående och utgående anslutningar Produktserien innehåller en mängd ingående och utgående anslutningar för distribution av 120 V, 208 V eller 230 V spänning till flera kontakter. Om det finns flera ingående och utgående alternativ kan användarna anpassa sig till varierande strömkrav. APC tillhandahåller enheter som levererar upp till 14,4 kW med en enda förgreningsenhet.
Stort utbud med tillämpningar Configure-to-order-processen låter APC konfigurera, installera och testa hela systemet före leverans

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med