Rack-PDU-tillbehör

Kabelfästen och vertikalmonterade fästkit som kompletterar lösningar för rackströmdistribution

APC:s rack-PDU-tillbehör innehåller fästkit som speciellt har utformats för att montera många av APC:s vertikala rack-PDU-enheter (strömdistributionsenheter) i rack och höljen från tredje part rack samt ett kabelfäste som hjälper till att hålla fast strömkabelns anslutning till rack-PDU-enheterna. Särskilt angivna SKU i enkla, övervakade och omkopplade rack-PDU-enheter kan använda dessa fästkit. Se listan om du vill veta om din rack-PDU-enhet är kompatibel med dessa fästen. Se modellnamnen om du vill veta kompabiliteten för racktillverkare.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Fästsats, 0U PDU, Compaq/Dell Artikelnummer AP7400 Pris 87,49 €
Produkt Fästsats, Zero U PDU, HP Artikelnummer AP7406 Pris 56,24 €
Produkt Kabelfäste för grundrack-PDU:er Artikelnummer AP9569 Pris 112,49 €
Produkt Fästsats, PDU, Horisontell till vertikal montering Artikelnummer AR8417 Pris 87,49 €

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med