Uniflair installationsgolv

Modulära lösningar med åtkomstgolv för tekniska rum och datacenters.

En lösning för tekniska golv med en speciell struktur som uppfyller alla krav för höga golv, och tunga laster, krav på ventilations- eller kylutrustning och flexibelt utrymme därunder. Två typer av panelkärna finns tillgänglig, båda med aluminiumfolie på undersidan och HPL överst.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Åtkomstgolv för tekniska utrymmen Artikelnummer ACAF100 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Anpassningsbarhet
Spånskivekärna av trä med hög densitet Den bästa kombinationen av mekaniska egenskaper och inkluderade värden för ett ekonomiskt köp och enkel installation.
Aluminiumbaksida Baksidan på kärnpanelen är täckt för att ytterligare förbättra de mekaniska egenskaperna och öka den termiska, hygrometriska stabiliteten.
TR Sockelkonstruktion Dessa konstruktioner, tillverkade av galvaniserade stålstöd, finns tillgängliga i olika höjder från 30 upp till 150 cm och däröver. Tillsammans bildar de ett 60x60 cm stort stödgaller för panelerna och ökar den mekaniska hållfastheten och stabiliteten på golvet. Stödhuvudena och stålramarna är konstruerade för att kunna fästas i varandra var som helst längs omkretsen för att på så sätt möjliggöra stöd vid längre avstånd och för att få större valfrihet vid installation av varje datacentersystem i ventilationsutrymmet under golv.
Plastlaminatfinish Översidan på kärnpanelen är täckt med högtryckspressat plastlaminat av estetiska skäl.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med