Uniflair Office Floor

Modulära lösningar med åtkomstgolv för kontorsmiljöer.

Golv för kontorsmiljöer med underliggande distributionssystem som är enkla att installera, modifiera och integrera när som helst, vilket möjliggör anpassning till ändringar av layout under byggnadens hela livslängd. I kombination med Schneiders installationssystem skapar detta ett flexibelt utrymme lämpat för de flesta moderna arbetsmiljöer.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Access Floor for Office Spaces Artikelnummer ACAF200 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Anpassningsbarhet
Spånskivekärna av trä med hög densitet Den bästa kombinationen av mekaniska egenskaper och inkluderade värden för ett ekonomiskt köp och enkel installation.
UNI8 Sockelkonstruktion Tillverkad helt av galvaniserat stål med sockelhöjder från 5,5 cm till 60 cm och däröver. Sockelns huvud är utformad med 8 radiella grenar för anslutning till sidorna. Galvaniserade stålsidor finns tillgängliga i olika versioner för att öka den mekaniska hållfastheten och säkerställa lägre tolerans för modulen. Sockelhuvuden och sidor är försedda med relativa tätningar, för optimal anslutning mellan konstruktion och panel, vilket förbättrar de akustiska egenskaperna och fungerar som fukttätning för hela systemet.
Inert kalciumsulfatkärna Besitter excellenta mekaniska egenskaper och brandmotstånd, minskar känsligheten för fukt och märkbar akustisk absorption för förbättrad gångtrafik.
Anpassningsbar finish Komplett anpassning av panelen är möjlig, för att uppfylla kundens krav. De omfattande valmöjligheterna inkluderar: hårt plastlaminat, vinyl, linoleum och gummi, matta och parkett, natursten, naturträ, rekonstruerad sten, stengods, stål eller glas.
Aluminiumbaksida Baksidan på kärnpanelen är täckt för att ytterligare förbättra de mekaniska egenskaperna och öka den termiska, hygrometriska stabiliteten.
Galvaniserad baksida Baksidan på kärnpanelen är täckt för att ytterligare förbättra de mekaniska egenskaperna och öka den termiska, hygrometriska stabiliteten.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med