Uniflair byggnadsgolv

Modulära lösningar med åtkomstgolv för anpassade utrymmen.

Varje miljö har olika behov, baserat på dess funktion och ökning av det estetiska värdet. Av denna anledning, erbjuder det fulla sortimentet av ytmaterial och möjligheten att bygga paneler av olika storlek, en perfekt kombination av enkel installation och underhåll, flexibla utrymmen, energieffektivitet och största estetiska effekt för varje situation.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Åtkomstgolv för byggnader Artikelnummer ACAF300 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Anpassningsbarhet
Anpassningsbar finish Komplett anpassning av panelen är möjlig, för att uppfylla kundens krav. De omfattande valmöjligheterna inkluderar: hårt plastlaminat, vinyl, linoleum och gummi, matta och parkett, natursten, naturträ, rekonstruerad sten, stengods, stål eller glas.
Galvaniserad baksida Baksidan på kärnpanelen är täckt för att ytterligare förbättra de mekaniska egenskaperna och öka den termiska, hygrometriska stabiliteten.
Inert kalciumsulfatkärna Besitter excellenta mekaniska egenskaper och brandmotstånd, minskar känsligheten för fukt och märkbar akustisk absorption för förbättrad gångtrafik.
UNI8 Sockelkonstruktion Tillverkad helt av galvaniserat stål med sockelhöjder från 5,5 cm till 60 cm och däröver. Sockelns huvud är utformad med 8 radiella grenar för anslutning till sidorna. Galvaniserade stålsidor finns tillgängliga i olika versioner för att öka den mekaniska hållfastheten och säkerställa lägre tolerans för modulen. Sockelhuvuden och sidor är försedda med relativa tätningar, för optimal anslutning mellan konstruktion och panel, vilket förbättrar de akustiska egenskaperna och fungerar som fukttätning för hela systemet.
Spånskivekärna av trä med hög densitet Den bästa kombinationen av mekaniska egenskaper och inkluderade värden för ett ekonomiskt köp och enkel installation.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med