Luftfördelning för rack

Luftdistribution för strömtäta rack och lågtrycksområden

Rackbaserade produkter är byggs in eller monteras på individuella rackskåp. Rackmonterade produkter för luftdistribution löser problemen med otillräcklig luftfördelning inne i ett rackskåp. Dessa fläktprodukter samarbetar med de befintliga kylningsprodukterna för att endera tillföra kalluft eller föra undan värme från rackskåpet. Dessa problemlösare garanterar en enhetlig ingående temperatur för IT-utrustningen.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt APC UTBYTESFILTER LUFTDISTR.ENHET Artikelnummer ACF001RF Pris 99,99 €
Produkt Luftdistributionsenhet för rack 2 U 208/230 V 50/60 Hz Artikelnummer ACF002 Pris 1 161,25 €
Produkt APC luftavledningsenhet för rack, SX-kanalsats 24 in Artikelnummer ACF126 Pris 237,49 €
Produkt APC kanalsats för luftavledningsenhet 600 mm Artikelnummer ACF127 Pris 237,49 €
Produkt Luftdistribution till rackens sida 2 U 208/230 50/60 Hz Artikelnummer ACF202BLK Pris 586,25 €
Produkt Luftutsugsenhet för rack SX 100-240 V 50/60 Hz för NetShelter 600 mm-skåp. Artikelnummer ACF400 Pris 2 781,25 €
Produkt Luftutsugsenhet för rack SX 100-240 V 50/60 Hz för NetShelter 750 mm-skåp. Artikelnummer ACF402 Pris 2 937,50 €
Produkt Takfläktsfack 208/230 VAC 50/60 Hz för NetShelter SX 600 mm breda x 1070 mm djupa kapslingar Artikelnummer ACF502 Pris 374,99 €
Produkt Takfläktsfack 208/230 VAC 50/60 Hz för NetShelter SX 750 mm breda x 1070 mm djupa kapslingar Artikelnummer ACF504 Pris 573,75 €
Produkt NetShelter SX Sats med sidoplacerad luftflödeskanal för 750mm breda kapslingar Artikelnummer AR7715 Pris 337,49 €
Produkt Kanalsats för sidoflöde för Cisco Nexus® 7009, 750mm breda kapslingar Artikelnummer AR7725 Pris 399,99 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt NetShelter SX 42 U kanalsats för Cisco Nexus® 7018 Artikelnummer AR7742 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt NetShelter SX 48 U kanalsats för Cisco Nexus® 7018 Artikelnummer AR7747 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt VED för 600 mm breda, korta modeller/vertikal utsugskanal (VED) för SX-skåp Artikelnummer AR7751 Pris 611,25 €
Produkt VED för 600 mm breda, höga modeller/vertikal utsugskanal (VED) för SX-skåp Artikelnummer AR7752 Pris 673,75 €
Produkt VED för 750 mm breda, korta modeller/vertikal utsugskanal (VED) för SX-skåp Artikelnummer AR7753 Pris 661,25 €
Produkt VED för 750 mm breda, höga modeller/vertikal utsugskanal (VED) för SX-skåp Artikelnummer AR7754 Pris 698,75 €
Produkt Överliggande kabelförlängning 600 mm breda/vertikal utsugskanal (VED) för SX-skåp Artikelnummer AR7755 Pris 174,99 €
Produkt Överliggande kabelförlängning 750 mm breda/vertikal utsugskanal (VED) för SX-skåp Artikelnummer AR7756 Pris 187,49 €
Produkt Bricka för racktakfläkt 208/230 V 50/60 Hz för NetShelter WX-skåp Artikelnummer AR8207BLK Pris 274,99 €
Tillgänglighet
Ökar luftflödet Erbjuder korrekta inluftstemperaturer, vilket förlänger utrustningens livslängd.
Rörlighet
Lätt att installera Innovativ design möjliggör snabb och enkel installation för nästan vem som helst.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med