StruxureWare Data Center Operation – лицензия на 500 стоек

Поделиться:

StruxureWare Data Center Operation – лицензия на 500 стоек

AP900500

Description: Полная информация о состоянии ЦОДа за счет использования автоматического учета ресурсов, вычисления коэффициента эффективности использования энергии (PUE), анализа аварийных сообщений, поступающих от устройств в реальном времени, с возможностью получения детальной информации.
StruxureWare Data Center Operation – лицензия на 500 стоек

Полная информация о состоянии ЦОДа за счет использования автоматического учета ресурсов, вычисления коэффициента эффективности использования энергии (PUE), анализа аварийных сообщений, поступающих от устройств в реальном времени, с возможностью получения детальной информации.

Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

Комплект ПО StruxureWare Data Center Operation Достоинства и преимущества

  • Рекомендованные действия
    Интеллектуальная система предоставляет описание аварийных ситуаций вместе с рекомендациями по их устранению. Такая технология уменьшает потребность в обучении персонала и сокращает среднее время устранения неисправностей.
  • Интеграция с САПР
    Возможность импорта чертежей из систем компьютерного проектирования для быстрого изменения конфигурации помещения и преобразования чертежей секторов в модель DCIM с поддержкой включения слоев системы компьютерного проектирования для отображения всей имеющейся информации об объекте.
  • Сетка идентификаторов
    Гибкий подход к проектированию этажа позволяет операторам ЦОД использовать собственные схемы обозначения участков.
  • Отчет о парке оборудования
    Отображение структурированной информации по всем стоечным устройствам, организованной по типу устройства, сроку эксплуатации, производителю и атрибутам для быстрого обзора всех устройств, установленных в ЦОДе.
  • Поддержка блейд-серверов
    Зеркальное отображение точной конфигурации ЦОДа путем моделирования blade-серверов в составе их blade-шасси.
  • Координируемое сетевое администрирование
    Графическое представление сетевых маршрутов ЦОДа и их взаимосвязей сокращает число ошибок из-за "человеческого фактора".
  • Корпоративная платформа
    Высокая эксплуатационная готовность за счет переключения в случае отказа на резервное оборудование с использованием кластерных конфигураций и балансирования нагрузки и за счет создания критически важных систем, не имеющих единичной точки отказа.
  • Приборная панель для отображения информации в режиме реального времени
    Удобный доступ к ключевым показателям эффективности ЦОДа с помощью легко настраиваемых Web-панелей, предоставляющих необходимую руководителям информацию.
  • Калькулятор PUE/DCiE
    Ежедневное вычисление коэффициента эффективности использования электроэнергии (PUE) или эффективности инфраструктуры ЦОДа (DCiE).
  • Мобильное управление работой центра обработки данных
    Интеграция со StruxureWare Data Center Operation: Mobile для доступа к StruxureWare Data Center Operation «на ходу» через КПК Motorola MC75.
  • Управление запасами
    Отображение расположения оборудования и относящейся к нему информации, что дает мгновенный доступ ко всему комплексу подробной информации об оборудовании и к сведениям о работе ЦОДа.
  • Выдача тревожных предупреждений с информацией о локализации неисправности на плане размещения системы
    В реальном времени выполняется отображение отказов устройств на плане расположения стоек, а также на виде стойки спереди, что обеспечивает удобный контроль текущего состояния физической инфраструктуры ЦОДа.
  • Роли пользователей
    Многопользовательский вход в систему и заранее определенные роли пользователей помогают поддерживать различные уровни доступа.
  • Доступ нескольких пользователей
    Одновременная работа с приложением нескольких пользователей и слияние изменений, выполненных разными пользователями.
  • Парольная защита
    Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
  • Доступ в режиме с защитой от записи
    Коллективный доступ без опасности записи неавторизированных изменений конфигурации.
  • Отчет об использовании полезного пространства
    Быстрое получение сведений о площадях: занятые, готовые для продажи и зарезервированные площади, а также площади для внутреннего использования.
  • Представление в виде трехмерного каркаса
    Очерчивание периметров секторов для мгновенной трехмерной визуализации схемы и автоматического расчета площади сектора.
  • Отчет по электрической розетке
    Информация о текущем состоянии вилок и розеток для одного или нескольких БРП или арендаторов, включая информацию о превышении лимита.
  • Отчет по электропитанию
    Общие сведения о соотношении общих и проданных ресурсов, а также об измеренной нагрузке на каждой площадке для получения полной информации о текущем ресурсе мощности.
  • Веб-клиент
    Обеспечивает доступ к информации о компонентах ЦОДа, ресурсе электропитания и потреблении электроэнергии посредством любого современного веб-браузера. В результате сокращаются расходы на обслуживание и специалисты получают возможность принимать более качественные решения, основанные на более полной информации, в режиме реального времени.
  • Отчет об инвентаризации арендаторов
    Отображение всего оборудования, связанного с одним арендатором, для мгновенной инвентаризации арендатора.
  • Tenant impact analysis
    Нанесение активов арендатора на схему на уровне зала, сектора, стойки или сервера для четкого понимания последствий отключения энергии для арендатора.
  • Визуализация каркаса
    Визуализация имеющегося пространства с анонимными данными об арендаторах для планирования возможных новых секторов для заказчиков, резервирования пространства и поддержки процедуры сбыта на этапе подготовки продажи.
  • Измеренная мощность сектора
    Возможность простого просмотра данных о проданной и измеренной электроэнергии для подробного расчет платежей для отдельных арендаторов.
  • Журнал аудита
    Отслеживание изменений во всех секторах и на объекте в целом в течение всего жизненного цикла ЦОД обеспечивает прозрачность и простоту выявления требований к техническому обслуживанию.
  • Поддержка электрощитовых
    Контроль потребляемой мощности и планирование изменений оборудования централизованного электропитания в зонах, которые не входят в основные площади ЦОДа.
  • Одинаковая совместимость с продукцией любых производителей
    Возможность моделирования оборудования и данных от любых производителей для обеспечения поддержки существующих ЦОДов.
  • Модель с совместно используемыми данными
    Обеспечение точности и синхронизации данных на всем протяжении жизненного цикла ЦОДа.
  • Локализация
    Пользовательский интерфейс поддерживает многие языки: английский, французский, немецкий, испанский, русский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, корейский, бразильский, португальский и итальянский.
  • Дополнительные услуги по развертыванию
    Обеспечение быстрого развертывания за счет использования профессиональных услуг Schneider Electric.
  • Представление уровня организации в целом
    Возможность детального просмотра расположения оборудования для логической модели ЦОДа, помещения которого можно организовать по регионам, странам, комплексам зданий, объектам, зданиям и помещениям.
  • План этажа
    Точное графическое представление ЦОДа с помощью легкого для восприятия плана размещения оборудования и трехмерного изображения.
  • Вид стойки спереди
    Подробный вид стойки спереди является точным графическим представлением установленного оборудования и его местоположения в стойке.
  • Настраиваемое представление
    Гибкая система визуализации плана расположения оборудования с использованием технологии перетаскивания (drag and drop), позволяющая реализовать конкретные требования пользователей.
  • Виртуальный склад
    Контроль над движением новых устройств от момента прибытия их на объект, в виртуальный склад, выполняемый в соответствии с рекомендациями лучших применяемых на практике решений.
  • Библиотека активов
    Использование обширной библиотеки элементов физической инфраструктуры и ИТ-оборудования ведущих производителей.
  • Несколько помещений
    Поддержка возможности отображения нескольких залов на одном плане этажа для точного изображения крупных объектов и перемещения по ним.
  • Пользовательские устройства
    Корректировка в два движения мышью характеристик, взятых из каталога устройств, таких как параметры электропитания, MAC-адрес и т.п.
  • Глобальный поиск активов
    Быстрое размещение оборудования с помощью полнотекстового поиска и экспорта данных в таблицу Excel.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Antigua and Barbuda , Ангуила , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Австралия , Аруба , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Барбадос , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бермудские острова , Бруней , Боливия , Бразилия , Багамские острова , Бутан , Ботсвана , Беларусь , Белиз , Канада , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Cook Islands , Чили , Камерун , Китай , Колумбия , Коста-Рика , Serbia and Montenegro , Куба , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Доминика , Доминиканская Республика , Алжир , Эквадор , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Falkland Islands , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Grenada , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гватемала , Гайана , Гонконг , Гондурас , Хорватия , Гаити , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Ямайка , Иордания , Япония , Кения , Saint Kitts And Nevis , Южная Корея , Кувейт , Cayman Islands , Казахстан , Ливан , Saint Lucia , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Мексика , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Никарагуа , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Панама , Перу , Папуа - Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Пуэрто-Рико , Португалия , Парагвай , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Сальвадор , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таиланд , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Тринидад и Тобаго , Тайвань , Танзания , Украина , Уганда , Соединенные Штаты , Уругвай , Узбекистан , Saint Vincent And The Grenadines , Венесуэла , Виргинские острова Соединенных Штатов , Вьетнам , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Физические

  • Максимальная высота
    216mm , 21.6cm
  • Максимальная ширина
    133mm , 13.3cm
  • Масса нетто
    0.09kg
  • Масса брутто
    0.45kg
  • Высота транспортной упаковки
    229mm , 22.9cm
  • Ширина транспортной упаковки
    178mm , 17.8cm
  • Глубина транспортной упаковки
    6mm , 0.6cm
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

7860KB

Обновлено

2018-06-13

Detailed product brochure for an in-depth overview of StruxureWare Data Center Operation, including all modules
Наименование
Номинал
Обновлено