Комплект литий-ионных аккумуляторов APC Smart-UPS 48 В, 585 Вт*час, стоечного исполнения

Поделиться:

Комплект литий-ионных аккумуляторов APC Smart-UPS 48 В, 585 Вт*час, стоечного исполнения

XBP48RM1U-LI

Состав : 4 post rail kit , Comms cable , Grounding Cable , Installation guide , Rack Mounting brackets

Комплект литий-ионных аккумуляторов APC Smart-UPS 48 В, 585 Вт*час, стоечного исполнения

Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Состав: Комплект из 4 опорных реек , Коммуникационный кабель , Кабель заземления , руководство по инсталляции , кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки

XBP48RM1U-LI Features

Комплект литий-ионных аккумуляторов APC Smart-UPS 48 В, 585 Вт*час, стоечного исполнения

  • Удобный монтаж
    Снять прежние блок питания и вентиляторную панель и установить на замену комплект Booster Kit можно за считанные минуты; для этого понадобятся только отвертка и кусачки или ножницы.

Батарейные системы для Smart-UPS Достоинства и преимущества

Распространение продукции
Распространение продукции

Австрия , Австралия , Бельгия , Швейцария , Чехия , Германия , Дания , Испания , Финляндия , Франция , Соединенное Королевство , Греция , Хорватия , Венгрия , Ирландия , Израиль , Исландия , Италия , Нидерланды , Норвегия , Новая Зеландия , Польша , Португалия , Россия , Швеция , Сингапур , Словакия

Print Technical Specification

Выход

  • Выходное напряжение батареи
    48

Батареи и продолжительность автономной работы

  • Тип батарей
    Литиево-ионный
  • Монтаж батарей
    Монтируемый в стойки
  • Ожидаемый срок службы батареи (лет)
    5 – 10
  • Проектный срок службы батареи
    --

Физические

  • Максимальная высота
    43mm , 4.3cm
  • Максимальная ширина
    432mm , 43.2cm
  • Максимальная глубина
    521mm , 52.1cm
  • Высота стойки
    1U
  • Масса нетто
    12.0kg
  • Масса брутто
    16.4kg
  • Высота транспортной упаковки
    200mm , 20.0cm
  • Ширина транспортной упаковки
    600mm , 60.0cm
  • Глубина транспортной упаковки
    850mm , 85.0cm
  • Цвет
    Black with silver front bezel
  • Устройств на поддоне
    8.0

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95% no %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000метры
  • Температура хранения
    -15 - 45 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95% no %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-15000метры

Соответствие

  • Стандартная гарантия
    5 лет на ремонт либо замену
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Smart-UPS On-Line Safety Guide Li-ion
PDF
PDF

Номинал

196KB

Обновлено

2018-06-15

Safety guide for Li-ion based UPS and XLBP
PDF

Номинал

502KB

Обновлено

2018-04-06

Install Smart-UPS On-Line External Battery Pack XBP48RM1U-LI
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

68KB

Обновлено

2018-06-14

CE DoC for APC Smart-UPS On-Line SRT 1/1.5 kVA 230V
PDF

Номинал

1301KB

Обновлено

2018-04-11

IEC 62040-1:2008 + A1:2013
Наименование
Номинал
Обновлено