ИБП APC Back-UPS 700 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, евророзетки

Поделиться:

ИБП APC Back-UPS 700 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, евророзетки

BX700U-GR

Description: Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

Состав : User Manual

ИБП APC Back-UPS 700 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, евророзетки

Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Состав: руководство пользователя

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта

BX700U-GR Features

ИБП APC Back-UPS 700 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, евророзетки

  • Автоматическая регулировка напряжения (встроенный автоматический стабилизатор напряжения / AVR)
    Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
  • USB connection
    Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через последовательный порт.

ИБП серии Back-UPS Достоинства и преимущества

  • Розетки с аккумуляторным питанием и сетевым фильтром
    Поддержите и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
  • Розетки с защитой только от всплесков напряжения
    Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Светодиодный дисплей
    Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
    Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Розетки с питанием от аккумулятора и розетки с защитой от опасных всплесков энергии в электосети
    Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Албания , Австрия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бельгия , Болгария , Serbia and Montenegro , Германия , Эстония , Испания , Грузия , Греция , Хорватия , Венгрия , Исландия , Италия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Латвия , Македония , Нидерланды , Португалия , Румыния , Россия , Словения , Туркменистан , Турция

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    390Ватт / 700ВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    390Ватт / 700ВА
  • Номинальное выходное напряжение
    230V
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Топология
    линейно-интерактивный
  • Тип формы напряжения
    Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
  • Выходные соединители
    (4) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание)
  • Время переключения
    4ms typical

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    230V
  • Входная частота
    50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
  • Тип входного соединения
    Schuko CEE 7/7P
  • Длина шнура
    1.52метры
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    140 - 300В
  • Число сетевых шнуров
    1

Батареи и продолжительность автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

  • Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки).
  • Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

  • Рейтинг энергии всплеска
    273джоулей

Физические

  • Максимальная высота
    200mm , 20.0cm
  • Максимальная ширина
    115mm , 11.5cm
  • Максимальная глубина
    256mm , 25.6cm
  • Масса нетто
    6.0kg
  • Масса брутто
    6.4kg
  • Высота транспортной упаковки
    275mm , 27.5cm
  • Ширина транспортной упаковки
    295mm , 29.5cm
  • Глубина транспортной упаковки
    340mm , 34.0cm

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95% non-condensing %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000метры
  • Температура хранения
    -15 - 40 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95% non-condensing %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-9000метры
  • Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
    45.0dBA

Соответствие

  • Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
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
Back-UPS BX700U Series
PDF
PDF

Номинал

348KB

Обновлено

2018-06-12

User Manual for Back-UPS BX700UI, BX700U-MS, BX700U-FR, BX700U-GR and BX700U-AZ
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Back-UPS BX700U-GR Specification Sheet
PDF
PDF

Номинал

217KB

Обновлено

2017-02-18

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

2174KB

Обновлено

2018-06-12

Emission - (EN 62040-2:2006 Environment: First Classification of EUT: Category C1; IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009; IEC61000-3-3:2013);; Immunity - (EN 62040-2:2006; IEC61000-4-2:2008; IEC61000-4-6:2008; IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-4-4:2012; IEC61000-2-2:2002; IEC61000-4-5:2005)
PDF

Номинал

358KB

Обновлено

2018-06-12

IEC 62040-1(ed.1);am1
PDF

Номинал

137KB

Обновлено

2018-04-24

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Номинал

437KB

Обновлено

2017-02-03

Наименование
Номинал
Обновлено

Категория

Подкатегория


1 год продления гарантии на сервисный пакет (для приобретения новых продуктов)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Уточнить наличие  8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Гарантия с увеличенным до 1-го года сроком (при продлении или большом объеме)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Уточнить наличие  8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Гарантия с увеличенным до 3-х лет сроком (при продлении или большом объеме)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Уточнить наличие  8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
3 года продления гарантии на сервисный пакет (для приобретения новых продуктов)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Уточнить наличие  8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

Показать Число результатов на страницу