Стоечная ЖК-консоль 17" с встроенным 8-портовым аналоговым KVM-коммутатором

Поделиться:

Стоечная ЖК-консоль 17" с встроенным 8-портовым аналоговым KVM-коммутатором

AP5808

Description: Стоечная ЖК-консоль со встроенным KVM-переключателем объединяет в одном удобном комплекте функциональность стоечной ЖК-консоли и аналоговых коммутаторов KVM, что позволяет оптимизировать стоечное пространство и избежать путаницы кабелей. Клавиатура имеет английскую (США) раскладку.

Состав : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB KVM cable

Стоечная ЖК-консоль 17" с встроенным 8-портовым аналоговым KVM-коммутатором

Стоечная ЖК-консоль со встроенным KVM-переключателем объединяет в одном удобном комплекте функциональность стоечной ЖК-консоли и аналоговых коммутаторов KVM, что позволяет оптимизировать стоечное пространство и избежать путаницы кабелей. Клавиатура имеет английскую (США) раскладку.

Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Состав: Сетевой шнур C13–C14 , Компакт-диск с документацией , Кабель для обновления прошивки , руководство по инсталляции , Шнур питания NEMA 5-15 , Кабель PS/2 для коммутатора консоли , Комплект для установки в стойку, для одного пользователя , KVM-кабель USB

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта

AP5808 Features

Стоечная ЖК-консоль 17" с встроенным 8-портовым аналоговым KVM-коммутатором

  • Администрирование по выделенному коммуникационному каналу
    Поиск и устранение неисправностей серверов при выполнении процедуры начального самотестирования и на уровне BIOS.
  • Масштабируемая архитектура
    Каскадное включение нескольких KVM-переключателей позволяет создавать модульные мультиплатформенные решения, увеличивающие функциональную гибкость и облегчающие будущее расширение системы. См. Руководство по эксплуатации для специальных возможностей каскадирования.

Стоечные ЖК-консоли Достоинства и преимущества

  • Малое потребление энергии
    Потребляет электроэнергии в два с лишним раза меньше, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.
  • Занимает одну U-позицию
    Занимает всего 1U высоты аппаратурной стойки против 10-13U, занимаемых традиционным монитором на ЭЛТ
  • Полноразмерная клавиатура
    Полноразмерная клавиатура с отдельным блоком цифровых клавиш.
  • Integrated Trackball
    Можно не использовать внешнюю мышь.
  • Невысокие требования к охлаждению
    Выделяет меньше тепла, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.
  • Направляющие салазки
    Быстрое и легкое крепление к квадратным, круглым и резьбовым отверстиям стойки.
  • Регулировки в экранном меню
    Настройка данных на дисплее, в том числе: автонастройка, выход, питание ВКЛ/ОТКЛ, яркость, меню и светодиодный индикатор включения питания.
  • Рычаг для автоматической укладки кабелей
    Предотвращение возникновения электромагнитных помех за счет правильной организации всех кабелей.
  • Быстроразъемные соединения
    Простая установка и демонтаж устройства.
  • Занимает одну U-позицию
    Экономия полезного пространства в стойках ЦОДа.
  • Малое потребление энергии
    Потребляет электроэнергии в два с лишним раза меньше, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.
  • Low Cooling Requirements
    Выделяет меньше тепла, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.
  • Стандартный соединитель VGA
    Соединяется с сервером или KVM-переключателем через стандартный VGA-соединитель.
  • Датчик отклонений мощности
    Экономия электроэнергии за счет автоматического отключения питания устройства, когда оно закрыто.
  • Терминалы PS/2
    Соединяется с сервером или KVM-переключателем через стандартные PS/2-соединители.
  • Поддержка различных платформ
    Совместимость с Windows, Sun, Unix и Linux.
  • Встроенная сенсорная площадка для управления курсором
    Можно не использовать внешнюю мышь.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Албания , Армения , Ангола , Австрия , Австралия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бруней , Бутан , Ботсвана , Беларусь , Канада , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Cook Islands , Камерун , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Алжир , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Грузия , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Экваториальная Гвинея , Греция , Хорватия , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Иордания , Япония , Кения , Камбоджа , Южная Корея , Кувейт , Cayman Islands , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Македония , Мали , Мьянма , Монголия , Мавритания , Мальта , Malawi , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Папуа - Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Португалия , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Чад , Того , Таиланд , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Тайвань , Танзания , Украина , Уганда , Соединенные Штаты , Узбекистан , Вьетнам , Йемен , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    120V , 240V
  • Входная частота
    50/60 Гц
  • Тип входного соединения
    IEC-320 C14
  • Длина шнура
    1.8метры
  • Число сетевых шнуров
    1

Физические

  • Максимальная высота
    43mm , 4.3cm
  • Максимальная ширина
    483mm , 48.3cm
  • Максимальная глубина
    711mm , 71.1cm
  • Высота стойки
    1U
  • Масса нетто
    13.77kg
  • Масса брутто
    19.86kg
  • Высота транспортной упаковки
    130mm , 13.0cm
  • Ширина транспортной упаковки
    665mm , 66.5cm
  • Глубина транспортной упаковки
    830mm , 83.0cm
  • Цвет
    Black
  • Максимальная глубина монтажа
    1050.0mm , 104.98cm
  • Минимальная глубина монтажа
    26.77дюймов

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    Зарегистрировано cUL, C-tick, CE, EN 60950, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, Министерство промышленности Канады, KCC, Зарегистрировано UL, VDE
  • Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену

Устойчивое положение Предложение

  • RoHS
    Соответствие
  • REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Соответствие другим экологическим нормам
    Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)

ts_Supported_Hardware

  • Цвета дисплея
    16.0
  • Размеры дисплея
    337,9 (Г) X 270,3 (В)mm
  • Размеры панели
    431.8Размер по диагонали, в дюймах
  • Типа трекбола
    PS/2 Touchpad, USB mouse
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

375KB

Обновлено

2018-06-19

Quick start installation procedure for installing the KVM Rack LCD
PDF

Номинал

1711KB

Обновлено

2018-06-15

Монтаж и эксплуатация
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

2537KB

Обновлено

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
Конструкция / конфигурация
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

66KB

Обновлено

2018-06-05

Guide for determining the correct cabling solution for use with a Rack LCD Console with Integrated KVM Switch
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

468KB

Обновлено

2018-06-19

VDE License
PDF

Номинал

1041KB

Обновлено

2018-06-15

EAC for Russian Customs Union - AP5808_AP5816
PDF

Номинал

261KB

Обновлено

2018-06-14

Regulatory Compliance

Наименование

Integrated Analog Rack LCD and KVM's
PDF
PDF

Номинал

42KB

Обновлено

2018-06-13

Underwriters Laboratories approval
PDF

Номинал

91KB

Обновлено

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
Наименование
Номинал
Обновлено

Категория

Подкатегория


Кабель KVM-консоли SUN APC 13W3 — 6 футов (1,8 м)

Управление многочисленными серверами с помощью одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши.

AP5251
Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Уточнить наличие  8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Кабель PS/2 для коммутатора консоли APC — 0,9 м

Управление многочисленными серверами с помощью одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши.

AP5264
Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Уточнить наличие  8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Пакет продленной гарантии на 1 год на дополнительное оборудование

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-AC-04
Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Уточнить наличие  8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Кабель PS/2 для коммутатора консоли APC — 1,8 м

Управление многочисленными серверами с помощью одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши.

AP5250
Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Уточнить наличие  8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Кабель KVM-консоли APC для последовательного подключения — 6 футов (1,8 м)

Управление многочисленными серверами с помощью одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши.

AP5263
Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Уточнить наличие  8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Кабель KVM-консоли APC для последовательного подключения — 2 фута (0,6 м)

Управление многочисленными серверами с помощью одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши.

AP5262
Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Уточнить наличие  8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Кабель USB для коммутатора консоли APC — 1,8 м

Управление многочисленными серверами с помощью одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши.

AP5253
Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Уточнить наличие  8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Кабель KVM-консоли APC USB — 25 футов (7,6 м)

Управление многочисленными серверами с помощью одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши.

AP5261
Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Уточнить наличие  8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
WEXWAR1Y-AC-04
Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Уточнить наличие  8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Кабель KVM-консоли SUN APC 13W3 — 12 футов (3,6 м)

Управление многочисленными серверами с помощью одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши.

AP5255
Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Уточнить наличие  8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

Показать Число результатов на страницу